CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Reihenabstand 3.3 mm [ .129 in ]

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderausführung  Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  16

  • Zeilenanzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  150 V AC, 150 V DC

Kontaktmerkmale

  • Kontaktaufbau  Zweireihig

  • Kontakttyp  Buchse

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders  Verrastung

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Verriegelungstyp  Klinke

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .137 in ]

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge 39.2 mm [ 1.54 in ]

  • Höhe 20.6 mm [ .811 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -30 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Kann mit Leisten gesteckt werden

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz

  • Verpackungsmenge  36

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.