Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Buchsengehäuse

  • Gedichtet  Ja

  • Hybrid Steckverbinder  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Kontakt

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Zugentlastung  Ja

  • Reihenabstand 6 mm [ .236 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  29

  • Anzahl Reihen  1, 4

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12, 24, 42

  • Arbeitsspannung (VDC) 42

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

  • Kabelausgangswinkel  90°

  • Gehäusematerial  PBT GF

Kontaktmerkmale

  • Passende Stiftbreite (mm) 1.6, 2.8, 6.3

  • Passende Stiftbreite (in) .063, .11, .248

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelement  Nein

  • Terminal Position Assurance  Ja

  • Polarisiert  Ja

Gehäusemerkmale

  • Raster (mm) 4, 6

  • Raster (in) 0.157, 0.236

Abmessungen

  • Breite 43.75 mm [ 1.722 in ]

  • Höhe 37.3 mm [ 1.469 in ]

  • Länge 76.5 mm [ 3.012 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • Betriebstemperatur -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Industriestandards

  • Schutzgrad  IP67, IP69K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  117

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

  • Wartbar  Ja

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.