Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Buchsengehäuse, Buchsengehäuse

  • Connector System  Draht-an-Draht

  • Sealable  Nein

  • Hybrid Steckverbinder  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Zugentlastung  Nein

  • Reihenabstand 5 mm [ .196 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  6

  • Anzahl Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbindercode  B

  • Farbe  Braun

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Gehäusematerial  PBT

Kontaktmerkmale

  • Passende Stiftbreite 2.3 mm [ .09 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelement  Ohne

  • Terminal Position Assurance  Nein

  • Polarisiert  Ja

Gehäusemerkmale

  • Centerline (Pitch) 4 mm [ .157 in ]

Abmessungen

  • Breite 21 mm [ .826 in ]

  • Höhe 13.7 mm [ .539 in ]

  • Länge 17.3 mm [ .681 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz

  • Verpackungsmenge  200

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

  • Wartbar  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.