201047-2 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Gewindegröße 6-32
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts Ecke
  • Material Edelstahl
  • Montagehardware Muttern und Federringe
  • Komponententyp Führungssockel-Kit
  • Länge 20.19
  • Breite 6.48
  • Höhe 7.35
  • Zur Verwendung mit Gemischte Steckverbinder mit 29 Polen
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Hardware nicht montiert enthalten
205690-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Schalttafel
  • Sealable Nein
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 28
  • Zeilenanzahl 4
  • Reihenabstand 6.35
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 28.45
  • Höhe 65.91
  • Breite 28.19
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Standardhardware mit 75 Positionen
SC30150KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 15
  • Nennstrom (max.) 251
  • DC-Widerstand 2.8
  • Eigenresonanzfrequenz .035
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 45
5953497-1 Chipkarten-Steckverbinder
  • Schalterausführung Nicht abgedichtet
  • Kartentyp Chipkarte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Kabeltyp Flachbandkabel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Karteneinführhilfe Ohne
  • Kartenführungsanschlüsse Ohne
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabel Mit
  • Kabelmontageausführung Frontplatte mit Kabel
  • Anzahl der Signalkontakte 8
  • Position des Kartenerkennungsschalters NC
  • Kartenerkennungsschalter Mit
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 30
  • Anzahl der Schalterkontakte 2
  • Verbindungstyp IDC
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Geeignet für Kartendicke .76
  • Kabellänge 60
  • Circuit Application Signal
  • Haltbarkeitsklassifizierung 30000
  • Kommentar Kabel steckbar mit auf Leiterplatte montiertem Micro-Match-Steckverbinder mit 10- Positionen, Teilenummer 1-215079-0 oder 1-188275-0.
SC301R0KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 1
  • Nennstrom (max.) 420
  • DC-Widerstand 1
  • Eigenresonanzfrequenz .23
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 25
5953497-5 Chipkarten-Steckverbinder
  • Schalterausführung Nicht abgedichtet
  • Kartentyp Chipkarte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Kabeltyp Flachbandkabel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Karteneinführhilfe Ohne
  • Kartenführungsanschlüsse Ohne
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabel Mit
  • Kabelmontageausführung Frontplatte mit Kabel
  • Anzahl der Signalkontakte 8
  • Position des Kartenerkennungsschalters NC
  • Kartenerkennungsschalter Mit
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 30
  • Anzahl der Schalterkontakte 2
  • Verbindungstyp IDC
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Geeignet für Kartendicke .76
  • Kabellänge 130
  • Circuit Application Signal
  • Haltbarkeitsklassifizierung 30000
  • Kommentar Kabel steckbar mit auf Leiterplatte montiertem Micro-Match-Steckverbinder mit 10- Positionen, Teilenummer 1-215079-0 oder 1-188275-0.
1-200835-1 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Gewindegröße 4-40
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts Ecke
  • Material Edelstahl
  • Montagehardware Muttern und Federringe
  • Komponententyp Führungssockel-Kit
  • Länge 20.19
  • Breite 5.58
  • Höhe 5.58
  • Zur Verwendung mit Gemischte Steckverbinder mit 16 und 42 Polen
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
205606-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Kabel-an-Schalttafel
  • Sealable Nein
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 5
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 23.24
  • Höhe 41.4
  • Breite 14.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 152
  • Zur Verwendung mit Steckerblock 205607-2
SC10100KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 10
  • Nennstrom (max.) 510
  • DC-Widerstand .9
  • Eigenresonanzfrequenz .045
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 10 x 4.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 45
SC30100KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 10
  • Eigenresonanzfrequenz .05
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 55
SC30101KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 100
  • Eigenresonanzfrequenz .013
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 50
SC30102KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 1000
  • Nennstrom (max.) 49
  • DC-Widerstand 72
  • Eigenresonanzfrequenz .0034
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 30
SC302R2KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 2.2
  • Nennstrom (max.) 665
  • DC-Widerstand .4
  • Eigenresonanzfrequenz .115
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 30
SC302R7KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 2.7
  • Eigenresonanzfrequenz .1
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 37
SC303R3KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 3.3
  • Nennstrom (max.) 455
  • DC-Widerstand .85
  • Eigenresonanzfrequenz .09
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 45
SC304R7KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität 4.7
  • Nennstrom (max.) 384
  • DC-Widerstand 1.2
  • Eigenresonanzfrequenz .075
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 45
SC30R10KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Toleranz 5%
  • Induktivität .1
  • Eigenresonanzfrequenz .68
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 40
SC30R15KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Toleranz 10%
  • Induktivität .15
  • Eigenresonanzfrequenz .6
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 38
SC30R22KT Hochfrequenz- und HF-Drosseln
  • Drosseltyp Hochfrequenz
  • Abgeschirmt Nein
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Toleranz 10%
  • Induktivität .22
  • Nennstrom (max.) 1120
  • DC-Widerstand .14
  • Eigenresonanzfrequenz .51
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Montageausführung Durchsteckmontage
  • Abmessungen 7 x 2.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 100
  • Verpackungsmethode Ammo-Paket
  • Qualitätsfaktor 33