Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Ein Mikrorelais für Kraftfahrzeuge wird normalerweise in der Klasse 25 bis 30 A eingestuft. Mikrorelais sind in Einschalt- und Umschaltanordnung für 12- und 24-V-Systeme erhältlich. Als Teil unseres Steckrelais-Portfolios sind Automobil-Mikrorelais in einer Vielzahl von Optionen, kundenspezifischen und speziellen Grundflächen mit oder ohne serielle Komponenten erhältlich. Mikrorelais werden häufig in PKWs, LKWs, Bussen und schweren Nutzfahrzeugen einschließlich Landwirtschafts- und Baufahrzeugen eingesetzt.