1-2120871-1 RJ45-Steckverbinder  1
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Klinke
  • Erdungsoptionen Keine
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Abdichtung Mit
  • Abdeckungsfarbe Schwarz
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 24 – 22
  • Kabeldurchmesserbereich 9
  • Massivdraht-Größenbereich 24 – 22
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 24
  • Leiteraußendurchmesser 1.6
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 6A
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
1-2120864-1 RJ45-Steckverbinder  1
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Feuerverzinnung
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Zinn
  • Abdichtung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Grau
  • Wire Size 22 – 26
  • Kabeldurchmesserbereich 5.8 – 8.2
  • Massivdraht-Größenbereich 22 – 26
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 22 – 26
  • Leiteraußendurchmesser 1.6
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 6A
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
1-2120875-1 RJ45-Steckverbinder  1
IEC 61076-3-117
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Abschirmungsmaterial Kupferzinklegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Klinkenausrichtung Standard – Klinke unten
  • Profil Standard
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Matt
  • Abdichtung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Grau
  • Wire Size 22 – 26
  • Kabeldurchmesserbereich 5.8 – 8.2
  • Massivdraht-Größenbereich 22 – 26
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 22 – 26
  • Leiteraußendurchmesser 1.6
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 6A
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
2120892-1 RJ45-Steckverbinder  1
IEC 60603-7-51
  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kabelanschlussausführung Werkzeuglos
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kodiert Nein
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Statusanzeige Keine
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der bestückten Kontakte 8
  • Verdrahtungsmuster T568A/T568B
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Feuerverzinnung
  • Profil Standard
  • Beschichtungsmaterial des Erdungsstreifens Verzinntes Kupfer
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Zinn
  • Abdichtung Mit
  • Abdeckungsfarbe Schwarz
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Wire Size 22 – 26
  • Kabeldurchmesserbereich 5.8 – 8.2
  • Massivdraht-Größenbereich 22 – 26
  • Litzenleiter-Drahtgrößenbereich 22 – 26
  • Leiteraußendurchmesser 1.6
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 6A
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Blister
  • Kommentar Verdrahtungsmuster: ProfiNet 2x2