CAT-D48-T618 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material Andere
  • Farbe Andere
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
CAT-D487-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 250
  • Farbe Braun
  • Steckverbindercode 2
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Centerline (Pitch) 4.19
  • Höhe 51.89
  • Breite 22.25
  • Länge 40.56
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Circuit Application Signal
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-D485-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Braun
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Centerline (Pitch) 4
  • Höhe 20.22
  • Breite 40.01
  • Länge 43.69
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D485-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D485-EN17 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Andere
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Centerline (Pitch) 4.2
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Breite 160
  • Länge 180.48
  • Profilhöhe von Leiterplatte 54.63
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-D485-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D487-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Braun
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Centerline (Pitch) 4.34
  • Breite 35.26
  • Länge 59.21
  • Profilhöhe von Leiterplatte 35.26
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-D486-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 2.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Centerline (Pitch) 6.7
  • Höhe 18.06
  • Breite 18.59
  • Länge 34.65
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D486-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Stiftdurchmesser 1.5
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Centerline (Pitch) 5.08
  • Breite 43.82
  • Länge 34.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-D487-DCH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 48
  • Farbe Andere
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial Andere
  • Polarisiert Nein
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Centerline (Pitch) 4.5
  • Höhe 11.6
  • Breite 14.9
  • Länge 19.2
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP66
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D48-PCH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 2.37
  • Contact Current Rating (Max) 25
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Höhe 21.59
  • Länge 53.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-D485-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Centerline (Pitch) 4
  • Länge 33.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Circuit Application Signal
  • Schutzgrad IP 68
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-D487-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
CAT-D487-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Material Andere
  • Farbe Andere
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
CAT-D487-P729 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Nein
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP68
  • UL-Brandschutzklasse Keine
CAT-D486-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Orange
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Wartbar Ja
CAT-D487-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Blau
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
CAT-D487-SL25 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material Andere
  • Farbe Grau
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 2000
1010-130-0406 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungstyp Umfangsdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Grün
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 15000
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 27
  • Schmiermittelgehalt Ja