Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

DEUTSCH DTM Endgehäuse bieten Zugentlastung und können Wellrohrschlauch oder ummantelte Kabel aufnehmen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primärproduktmaterial  PA GF, PA6, PBT

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  90

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rechteckig

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 0 – 8.5, 7.5 – 8.5, 10 – 13, 13 – 17

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 0 – .225, .295 – .335, .394 – .511, .511 – .669

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D485-B128

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.