Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
AMPSEAL Buchsengehäuse sind gegen Umwelteinflüsse abgedichtet und mit 8, 14, 23 und 35 Kontaktkammern erhältlich. Sie sind passend für 1,3-mm-Kontakte (Gold bis zu 17 A, Zinn bis zu 8 A) und verfügen über eine integrierte Steckverriegelung.
Art der Steckverbindermontage:Kabelbefestigung (freihängend)
Übersicht
AMPSEAL Buchsengehäuse werden mit verschiedenen Farbkodierungen für einfaches Stecken angeboten.
Buchsengehäuse
AMPSEAL
Das AMPSEAL Steckverbindersystem bietet Buchsengehäuse, die extremen Temperaturen und Feuchtigkeit standhalten, einschließlich hohen Temperaturen bis zu 125 °C mit vergoldeten Kontakten.
Dieses System ist für elektrische Anwendungen am Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, für Steuergeräte, Schottwände, auf dem Fahrgestell oder in der Kabine von Schwerlastfahrzeugen konzipiert.
AMPSEAL Buchsengehäuse – Hauptmerkmale
Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
16–24 AWG (1,25–0,20 mm2)
Kontaktkammeranordnungen für 8, 14, 23 und 35 Kontakte
Leiterplattenmontage
Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
Integrierte Steckverriegelung
Integrierte Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
Informieren Sie sich über unsere robusten AMPSEAL Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen. Dieses Video gibt eine Übersicht über die Steckverbinder und zeigt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie für das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.
A: AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.
AMPSEAL Steckverbinderserie (Englisch)AMPSEAL Steckverbinder sind für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Diese Steckverbinder sind als Kabelstecker und Stiftwannen für die Leiterplattenmontage verfügbar und für robuste Zuverlässigkeit umgebungsfest abgedichtet. Sie halten extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand und sind somit auch für Hochtemperaturanwendungen im Motorraum geeignet.
Connector Selector (Englisch)Der Connector Selector ist ein Nachschlagewerk für die elektrischen Steckverbinder unseres Bereichs Industrielles und gewerbliches Verkehrswesen.
Flipbook Catalog
Industrielles und gewerbliches Verkehrswesen – Kontakte und Steckverbinder (Englisch)In unserem Flipbook-Katalog „Industrielles und gewerbliches Verkehrswesen – Klemmen und Steckverbinder“ von TE finden Sie AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN-Rund, DEUTSCH, LEAVYSEAL, Superseal 1.0 und die Serie abgedichteter Hochleistungssteckverbinder sowie Kontakte, Werkzeuge und Zubehörprodukte.