Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

DEUTSCH DT Gehäuse sind in mehreren Modifikationen erhältlich, die für Flexibilität und Leistung entwickelt wurden.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder?

A:     Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügige Signalschwächung kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DT Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Geländewagen, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DT STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Sammelleiter

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Sammelschiene

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG

  • Steckverbindermodifikation  (1) 2-poliger Bus

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2

  • Leere Kontaktkammerposition  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .059, .06, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiert

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung, Sammelleitermontage

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PA66 GF15

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.44, 5.46, 5.5, 8.7, 9.12

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .175, .215, .216, .34, .359

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.3

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 14

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.35 – 3.05, 1.4 – 2.5, 2.23 – 3.68

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .053 – .12, .055 – .1, .088 – .145

  • Reihenabstand  4.45 mm [ .175 in ]

  • Produktlänge (mm) 17.1, 44.02, 46.18, 51.89

  • Produktlänge (in) .673, 1.733, 1.818, 2.043

  • Produktbreite (mm) 17.15, 46.2, 51.5, 88.34

  • Produktbreite (in) .675, 1.81, 2.028, 3.478

  • Steckverbinderhöhe (mm) 17, 17.02, 38.99, 60.2

  • Steckverbinderhöhe (in) .669, .67, 1.535, 2.37

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

  • Schutzgrad  IP68, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 100, 250, 800, 950

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.