Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Anzahl der Positionen | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stiftdurchmesser | Anzahl der Reihen | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode | Betriebstemperaturbereich |
---|
| DTM06-12SA-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM04-12PB-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Schalttafel | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | - | B | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT25 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SD-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | D | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S-EE03 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-6P-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTMH04-4PA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM04-2P-EE03 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SB-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-P007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel | 2 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | 250 V | A, B | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SA-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PD | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | D | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PB | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SA-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM06-4S-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-4P-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-08PA-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM06-2S-EE03 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-3P-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SB | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-EP10 | Produktzeichnung 3D PDF | Komponente-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SA-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SC | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grün | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | C | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SD | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | D | -55 – 125 °C |
| DTM04-08PA-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SC-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grün | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | C | -55 – 125 °C |
| DTMH04-3PA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM04-12PC | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grün | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | C | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PA-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Schalttafel | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | - | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-4P-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-4S-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-P006 | Produktzeichnung 3D PDF | Komponente-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PA-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-08PA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SB | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-3S-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-6P-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT01 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-3P | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-P006 | Produktzeichnung 3D PDF | Komponente-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-6P-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-4P | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTMH06-3SA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM04-08PB | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-3S-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-4P-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-3S | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-4S | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 4 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | - | -55 – 150 °C |
| DTM04-6P | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-6P-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | - | -55 – 150 °C |
| DT04-2P-RT02 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-N006 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-3P-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-EP10 | Produktzeichnung 3D PDF | Komponente-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-6S-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 6 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM06-2S-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-2P-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-08PA-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTMH06-2SA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTMH04-2PA | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| 1-2303064-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Schalttafel | 12 | Buchse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | - | B | -55 – 125 °C |
| 2303064-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Schalttafel | 12 | Buchse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | - | A | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-P036 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-P049 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Grau | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT06 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Grün | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT21 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT22 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT24 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DT04-2P-RT26 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 5.46 mm | 1.59 mm | 1 | Schwarz | 13 A | Leistung | - | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-08PA-EE08 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| DTM04-08PD | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PA-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM04-12PD-EE04 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | D | -55 – 150 °C |
| DTM04-2P-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| DTM04-3P-E005 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Stiftgehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 1 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | - | -55 – 125 °C |
| 2296610-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 3 | Buchse | 4.2 mm | 1 mm | 1 | Grau | 7.5 A | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | - | -55 – 125 °C |
| 2289630-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SA-E004 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SA-EE08 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 250 V | A | -55 – 150 °C |
| 2289630-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SB-E007 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SC | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Grün | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | C | -55 – 125 °C |
| DTM06-08SD | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 0,1 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | D | -55 – 125 °C |
| 2289630-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 8 | Buchsengehäuse | 4.19 mm | 1.02 mm | 2 | Braun | 7.5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SA-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Grau | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | A | -55 – 125 °C |
| DTM06-12SB-E003 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 12 | Buchsengehäuse | 3.81 mm | 1 mm | 2 | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 250 V | B | -55 – 125 °C |