Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der MS8607 Sensor ist ein eigenständiger Druck-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Das Sensormodell funktioniert mit 5 V (extern). Der MS8607 eignet sich ideal für Wetterstations-anwendungen, die in kompakte Geräte eingebettet sind, sowie alle Anwendungen, die eine Überwachung von Druck, Feuchtigkeit und Temperatur erfordern.

Ausführliche Beschreibung

I²C-Schnittstelle: Das Grove kompatible Modul MS8607 kann beim I²C-Modell mit einer Versorgung von 5 V an den Host angeschlossen werden. Es verfügt über einen Grove kompatiblen 4-poligen Anschluss für I²C.

 

Externe Steuersignale mit 5-V-Versorgung: Der IC wird als I²C-Slave mittels des Standard-Zweileiter-I²C-Anschlussschemas betrieben. Da der IC eine Nennspannung von 3,6 V aufweist, sind auf der Platine die notwendigen Schaltelemente wie Regler und elektrischer Pegelwandler integriert, sodass die SCL- und SDA-Signale direkt von einem externen I²C-Netz mit 5 V und einem Netzteil angesteuert werden können.
 

Leistung

  • Druckbereich: 300 bis 1.200 mbar
  • Bereich der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Betrieb mit 5 V
  • Genauigkeit für den Absolutdruck: ±2 mbar (25 °C)
  • Genauigkeit für die absolute Feuchte: ±3 % relative Feuchte (25 °C, 20-80 % relative Feuchte)
  • Genauigkeit für die absolute Temperatur ±1 °C (-20 bis +85 °C)

Spezifikationen

  • Arbeitsdruckbereich: 300 bis 1.200 mbar
  • Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • Erweiterter Druckbereich 10 bis 2.000 mbar
  • Schnelle Reaktionszeit
  • I²C-Kommunikation
  • Sehr geringer Stromverbrauch

Vorteile

  • 4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
  • I²C-Schnittstelle
  • Auswählbare Auflösung für Druck
  • Auswählbare Auflösung für Feuchte und Temperatur
  • Auf Chip gespeicherte Parameter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Grove-System

  • Sensortyp  Druck, Feuchtigkeit, Temperatur

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0041

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten