Offshore, Marine

Anwendung

Sensoren mit Offshore-/Marine-Zulassung

TE Connectivity (TE) bietet verschiedene Druckmessumformer und tauchfeste Füllstandsensoren für die Offshore- und Marinebranche.

TE verfügt über ABS (American Bureau of Shipping)-, DNV- und GL-Zulassungen für verschiedene Modelle von Drucksensoren in Marine- und Offshore-Anwendungen. Mit diesen Einstufungen wird die Zulassung dieser Sensoren für den Einsatz in bestimmten Behältern bescheinigt. Drucksensoren mit ABS-, DNV- und GL-Zulassung sind für verschiedene Anwendungen ausgelegt, darunter Schiffe, Lastkähne, Offshore-Ölplattformen und Entsalzung.  Außerdem können Sensoren und Messumformer mit Zulassungen für gefährliche Standorte gefertigt werden.  Mit Einstufungen von Eigensicherheit bis SIL2 können die Druckmessumformer in rauen Umgebungen installiert werden.