Fallbeispiel
Schutz liegt in unserer Natur
Mit unseren robusten, zuverlässigen und leicht zu installierenden Raychem Produkten für den Anlagen- und Wildtierschutz helfen wir den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), eine bedrohte Eulenart vor tödlichen Elektroschlägen zu schützen und gleichzeitig Stromausfälle zu verhindern.
Pionier beim Anlagen- und Wildtierschutz
Als Beitrag zum Schutz der seltenen Uhus wurden auf Initiative der ÖBB 50 Kilometer der betroffenen Strommasten isoliert, um diese Greifvögel vor tödlichen Elektroschlägen zu schützen und gleichzeitig Stromausfälle im Netz zu verhindern.
Als Pionier und Marktführer in der Energieverteilungsbranche war TE Connectivity in der Lage, eine zuverlässige Lösung zum Schutz von Wildtieren und Anlagen anzubieten.
Die Herausforderung
Aufgrund der schwierigen Umgebungsbedingungen mit heftigen Schneefällen in der entsprechenden Region benötigten die ÖBB Isolierabdeckungen, die hoher Feuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen standhalten. Bei diesem Projekt war Zuverlässigkeit der entscheidende Aspekt.
Die Lösungen mussten eine vollständige Isolation bieten, um Kurzschlüsse zu verhindern, die Wildtiere gefährden und die Netzsysteme beschädigen.
16800
500 km
650
Lösung
Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung boten die Experten von TE die passende Anlagen- und Wildtierschutzlösung an, die den technischen und umweltbedingten Herausforderungen des Kunden gerecht wird:
- die roten Raychem BCIC Vogelschutzhauben von TE
- Vor-Ort-Prüfung der Vogelabdeckungen an den Isolatoren des Kunden durch regionale TE Ingenieure
Die ÖBB beobachteten eine deutliche Verringerung der Ausfallrate entlang der geschützten Strecke von 50 km und beschlossen aus diesem Grund, die Anwendung von Schutzhauben auf das Zehnfache des ursprünglich vorgesehenen Projekts auszuweiten: von 50 km auf 500 km in 5 Jahren.
Das Ergebnis
Mit ausgiebig getesteten, robusten und vielseitigen Vogelschutzhauben hilft TE den ÖBB, Stromausfälle im Netz zu verhindern, um Kunden einen besseren Service bieten zu können, und gleichzeitig den bedrohten Uhu zu schützen.
Dank ihres intelligenten Designs konnten die Verteilerabdeckungen ohne spezielle Schulung des Kunden schnell und einfach während des Betriebs montiert werden.