TE Medical

Gemeinsam bringen wir die medizinische Technologie voran

Für Ihre Anforderungen optimierte, anpassbare Lösungen.

Für Ihre Anforderungen optimierte, anpassbare Lösungen

Mit TE verfügen Sie über mehr als nur einen Komponentenanbieter. Sie finden einen Partner für integrierte Lösungen, der Ihnen von der Design- über die Prototypen- bis hin zur Fertigungs- und Montagephase bei der Entwicklung hilft. Dank unseres Angebots bleiben Sie wettbewerbsfähig. Es umfasst:

  • Technische Fachkenntnisse – Die Zusammenarbeit ab der frühen Designphase führt Sie vom Konzept zur Fertigung und darüber hinaus.
  • Umfassendes Fertigungspotenzial – Wir stellen wo und wann immer Sie es wünschen Komponenten oder vollständig funktionsfähige Geräte her – auch im Rahmen einer Auftragsfertigung.
  • Globale Reichweite – Erhalten Sie besseren Zugang und optimierte Reaktionsmöglichkeiten für die Wachstumsmärkte.
  • Fokus auf dem Endbenutzer – Wir entwerfen ergonomische, leistungsstarke und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen auch auf engstem Raum.
     

Unsere moderne Technologie ist wegweisend

TE entwickelt und fertigt Steckverbinder und Komponenten für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen, die Vibrationen, Flüssigkeiten und Sterilisationsverfahren aushalten müssen. Wir leiten Sie im Rahmen der Zusammenarbeit mit unseren Innovationen an, indem wir die Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens erkunden, Ihre Ideen aufnehmen und anpassbare Lösungen für Ihre größten Herausforderungen entwickeln. Müssen Sie Ihr Gerät zukunftssicher machen? Wir integrieren die technologischen Möglichkeiten der nächsten Generation in Präzisionskomponenten, Sätze und Bauelemente, um den Aufbruch Ihrer Produkte in die Zukunft zu unterstützen.
 

Sie benötigen nur einen Anbieter

TE kann in den folgenden sechs Kernbereichen Ihr Partner für integrierte Lösungen sein:

  • Diagnose und Therapie
  • Großvolumige Kabelsätze
  • Bilderstellung
  • Intervention
  • Chirurgie
  • Sensoren

Ermitteln und Entwerfen

Wenn Sie die herausfordernden Komponenten- und Teilsatzanforderungen Ihres medizinischen Geräts ermitteln, sollten Sie einen Namen kennen: TE. Unsere gewaltigen Möglichkeiten und bewährten Stärken beim Design und der Entwicklung bringen Ihr Projekt vom Konzept zur Fertigung. Verlassen Sie sich darauf, dass TE dank der technischen Kernkompetenzen innovative Lösungen bereitstellt: Draht und Kabel, kundenspezifische Steckverbinder, Wärmeschrumpfschläuche, medizinische Formteile sowie mechanisches Präzisionsprägen.


Der Vorteil von TE zeigt sich auch in unserer Stärke in der Entwicklungstechnik. Mit Ingenieuren in aller Welt sind wir ein globales Entwicklungskraftwerk. Zudem kombinieren wir unsere Fachkenntnisse in Umweltfragen, mechanischer Belastung, elektrischen Anforderungen und Designkontrolle, um Ihnen die erforderliche Gesamtleistung und Zuverlässigkeit zu liefern.

Fertigung und Montage

Die Fertigungskompetenz von TE ist gewaltig. Wir koordinieren IQ-/OQ-/PQ-Anforderungen dank unserer Fachkenntnisse in der Materialverfahrenskontrolle und Prozessentwicklungsprüfung, um eine kostengünstige Fertigung für Ihr Projekt zu ermöglichen. Nach der Genehmigung des ersten Artikels können wir, wenn die Markteinführung dringlich ist, schnell auf volle Produktion umsteigen. Außerdem kann TE mit seiner wahrhaft globalen Fertigungsreichweite – einschließlich dreier Hauptstandorte mit ISO 13485-Zertifizierung – Beschaffung, Massenfertigung und Vertrieb zu Ihrem Vorteil umsetzen.


Dank der flexiblen Fertigung kann TE kleine oder große Volumen fertigen und dabei auch ein hohes Maß an Teilsatz- und Produktkomplexität berücksichtigen. Uns ist bekannt, dass Sicherheit und Effizienz für den Erfolg Ihrer medizinischen Geräte der nächsten Generation entscheidend sind. Daher umfassen unsere Fertigungsverfahren Onlinedokumentationen, Prozessprüfungen und geregelte Verfahrenskontrollen.

 

Montage in FDA-registrierten Einrichtungen und Reinräumen der Klasse 8

 

Qualitätszertifizierungen und überwachte Verfahren

  • 21 CFR 820.30
  • ANSI/AAMI EC-53 1995
  • Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)
  • IEC 60601-1
  • ISO 9001:2008
  • ISO 13485:2003
  • MDD 93/42/EEC

Testen und Prüfen

Qualität, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit sind für eine erfolgreiche Anbieter-/OEM-Beziehung entscheidend. TE führt elektrische, mechanische und Umwelttests in den hauseigenen Labors durch, um Designs zu qualifizieren und zu prüfen, und um unsere Produktverfahren zu überwachen. Wir testen anhand Ihrer Spezifikationen auf Zuverlässigkeit und Leistung sowie auf die Einhaltung geltender behördlicher und Endbenutzeranforderungen. Hierzu zählen unter anderem folgende Beispiele:

Umgebungsfest Mechanisch Elektrik
Temperatur und Feuchtigkeit Schwingung Geringer Widerstand
Temperatur-Wechselbeanspruchung Physische Stöße Hochohmige Messungen
Thermischer Schock und Wärmealterung Zugkraft/Kompression Dielektrischer Widerstand
Steris® & Sterrad® Dehnbarkeit/Verwindung Temperaturanstieg im Vergleich zum Strom
Sterilisierungsbeständigkeit Normalkraft RFI/EMI
EtO Stecken/Trennen BERT-Tests
Gamma Biegefestigkeit CE
Biokompatibilität Stauchfestigkeit Eigenrauschen

Steris und Sterrad sind jeweils Marken von Steris und ASP.

Lieferung und Verteilung

Die globalen Fertigungsstandorte von TE sind für die erforderlichen internationalen Qualitätsmanagementsysteme und behördlichen Standards registriert, damit sichergestellt ist, dass Ihre Produkte in Übereinstimmung mit den von Ihnen angegebenen regionalen, nationalen und internationalen behördlichen Bestimmungen gefertigt werden.

Dank unserer Produktvielfalt, technischen Expertise, Fertigungserfahrung und globalen Präsenz erhalten Sie die benötigten Produkte, den erforderlichen Durchsatz und das ausgewählte Vertriebsschema. Wir sind ein globales, auf dem Medizinmarkt erfahrenes Unternehmen und engagieren uns als Ihr innovativer Lösungspartner für Ihren Erfolg.

Weltweite Möglichkeiten:

  • Vollständiges Projektmanagement vom Konzept bis zur Fertigung
  • Globale Beschaffungsleistung und Anlagen/Einrichtungen für Rohstoffe
  • Unkomplizierte und pünktliche Vertriebssysteme
  • Anbieterverwalteter Bestand (VMI)
  • Verpackung
  • Mehrwertlösungen 
Technologieplattformen
  1. Video: Kontakte in der Medizintechnik

Innovative Verbindungslösungen können Einfluss darauf haben, wie Ihre Kunden Krankenpflege leisten. Machen Sie aus herausfordernden Fragen während der Konstruktion marktführende Geräte der nächsten Generation, mit TEs fortschrittlichen Technologien und Erfahrung in der Konstruktion. Sehen Sie, wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen – leistungsoptimiert und an Ihre Erfordernisse angepasst.