Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
E-Mobilität
Whitepaper
EVC 250 Hochvoltschütz
Ein Produkt der nächsten Generation, das speziell für Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge sowie für Fahrzeugladesysteme ausgelegt ist.
Energiespeichersysteme für Hybrid- und Elektrofahrzeuge müssen vor thermischer Überlastung geschützt werden, um den hohen Energieinhalt und die Leistung gewährleisten zu können. Das EVC 250 Hochvoltschütz (EVC 250) ist ein Produkt der nächsten Generation, das speziell für Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge sowie für Fahrzeugladesysteme und Funktionen ohne Druckkontaktkammern ausgelegt ist.
Der Venturi Buckeye Bullet 3 ist für eine Geschwindigkeit von 400 Meilen pro Stunde (643 km/h) konzipiert. Nur eine Handvoll Autos mit Benzinmotor hat diese Geschwindigkeit erreicht.
Von fortschrittlichen Sensoren und Steckverbindersystemen bis hin zu den neuesten Verarbeitungswerkzeugen erörtern Experten von TE Connectivity (TE) in drei Google Hangouts von der Battery Show 2015 einige interessante Themen zu Technologien für die Fahrzeuge der Zukunft.
Der Venturi Buckeye Bullet erreicht Geschwindigkeiten von knapp 500 km/h auf den geschichtsträchtigen Bonneville Salt Flats. Für die Verantwortlichen von TE sind aber die Erfahrung und Inspiration für die jungen Ingenieure der eigentliche Verdienst dieses Experiments.
Lesen Sie das Trendpapier von TE zur Zukunft von vernetzten und elektrischen Antriebssträngen in Fahrzeugen. Der Begriff Antriebsstrang hat in der langjährigen Technikgeschichte von TE einen ganz besonderen Stellenwert. Laden Sie unser Trendpapier herunter, um mehr zu erfahren.
Viele Fahrzeughersteller entwickeln Fahrzeuge auf Basis von elektrischen Systemen mit zwei Spannungen (12 V/48 V). Laden Sie unsere Broschüre herunter, um zu erfahren, wie TE die Voraussetzungen für diese neuen Fahrzeugarchitekturen schafft.