Militärische Leistungsverteilung

Anwendung

Leistungsstarke Lösungen nutzen

TE liefert zuverlässige, reaktionsschnelle und effiziente Lösungen.

Zuverlässige, reaktionsschnelle, effiziente Leistung. TE macht die Stromverteilung effizient und handhabbar. Wir liefern Relais und Schütze mit Öffnungs-/Schließnennströmen bis zu 2.000 A, Nennströmen bis zu 1.000 A bei 28 V Gleichstrom und 500 A bei 900 V Wechselstrom und hermetischer Abdichtung für hohe Zuverlässigkeit. Unsere Relais bieten eine der führenden Kombinationen in der Branche hinsichtlich Hochleistungsschaltung in kompakten, leichten Gehäusen. Unsere Leistungsverteilungslösungen helfen bei der Bekämpfung möglicher Risiken für Bodenabwehrfahrzeuge, indem sie dabei helfen, die Hitze des Motorraums auszuhalten, Schweröl, Kraftstoffen und anderen Lösungsmitteln zu widerstehen und Energie unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Erschütterungen und Stößen effizient zu verteilen.