LITESURF Beschichtungs-technologie

Trend

LITESURF Beschichtungs-technologie

TE Connectivity hat eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut (Bi)-Basis entwickelt, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet.

Wie können Automobil-hersteller das Risiko der Whiskerbildung gefahrlos reduzieren?

Die LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity ist eine schlanke Oberflächenveredelung für Einpressstifte. Anstelle von Zinn (Sn) besteht diese Beschichtung aus Bismut (Bi). Dieses ungefährliche Schwermetall reduziert die Wahrscheinlichkeit der Whiskerbildung um mehr als das 1.600-Fache. LITESURF Beschichtung sorgt dafür, dass die Einpresstechnik von TE eine schnelle, wirtschaftliche und speziell für die Automobilindustrie hochzuverlässige und robuste Lösung ist. Dadurch wird das Risiko einer Whiskerbildung praktisch ausgeschlossen.

Tests haben gezeigt, dass die LITESURF Bismut Beschichtung das Whiskerwachstum im Vergleich zur Zinn Beschichtung um mehr als das 1.600-fache reduziert.
  1. Interview | LITESURF Beschichtungstechnologie mit Dr. Erika Crandall (Englisch)

Sehen Sie sich das komplette Interview mit unserer Ingenieurin Erika Crandall, Senior R&D Product Development Engineer, zur LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity an – eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut-(Bi-)Basis, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet.

  1. Wie die LITESURF Beschichtung das Zinn-Whisker-Problem lösen kann (Englisch)

LITESURF Beschichtungstechnologie – Interview mit Dr. Erika Crandall, Senior R&D Product Development Engineer. In diesem Videoabschnitt erfahren Sie mehr über die LITESURF Beschichtung von TE und darüber, wie sie das Zinn-Whisker-Problem lösen kann.

  • Was sind Whisker und welche Bedeutung haben sie? (Englisch)

  • Risiko der Whiskerbildung in der Automobilherstellung (Englisch)

  • Maßnahmen zur Vermeidung von Whiskerbildung für Automobilhersteller (Englisch)