Geschichte
Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung

Anwendung

Miniaturisierte Automobillösungen

Unsere miniaturisierten Verbindungslösungen ermöglichen kleinere und leichtere elektronische Komponenten, die durch den geringeren Platzbedarf und das reduzierte Gewicht für eine bessere Kraftstoffeffizienz und weniger CO2-Emissionen sorgen.

Miniaturisierung. Unabhängig vom Einsatzbereich, beispielsweise bei Blackbox-Komponenten wie Scheinwerfer, kamera- und sensorbasierten Infotainmentanwendungen oder Anwendungen in rauen Umgebungen wie Motorsteuergeräten (ECUs), reduzieren unsere miniaturisierten Lösungen Platzbedarf sowie Gewicht und zeichnen sich durch eine Vibrationsbeständigkeit aus, die den Anforderungen der Automobilindustrie gerecht wird.  Vorgestellte Produkte:

Literatur
Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung

Whitepaper

Miniaturisierte Automobillösungen

Unsere miniaturisierten Verbindungslösungen ermöglichen kleinere und leichtere elektronische Komponenten, die durch den geringeren Platzbedarf und das reduzierte Gewicht für eine bessere Kraftstoffeffizienz und weniger CO2-Emissionen sorgen.

Miniaturisierung. Unabhängig vom Einsatzbereich, beispielsweise bei Blackbox-Komponenten wie Scheinwerfer, kamera- und sensorbasierten Infotainmentanwendungen oder Anwendungen in rauen Umgebungen wie Motorsteuergeräten (ECUs), reduzieren unsere miniaturisierten Lösungen Platzbedarf sowie Gewicht und zeichnen sich durch eine Vibrationsbeständigkeit aus, die den Anforderungen der Automobilindustrie gerecht wird.  Vorgestellte Produkte:

CAT-M4596-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber (Ag)
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.7
  • Verpackungsmenge 5000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein