Produkte
Geschichte
Steckverbinder für Strom, Signal und Daten

Anwendung

Gestaltungs­freiheit

Unsere Steckverbinder und Kabelsätze unterstützen das Wachstum Ihres Geschäfts und bieten Ihnen dabei gleichzeitig höchste Freiheit bei der Gestaltung von Servoanwendungen.

In vielen Industriezweigen kommt die Servotechnologie zur Steigerung der Produktivität und Kosteneffizienz bereits zum Einsatz. Weitere Fortschritte können nur durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Die Motoren von heute werden zunehmend kompakter, umfassen aber mehr Funktionen als jemals zuvor. Außerdem ist es angesichts des zunehmenden Datenvolumens von wesentlicher Bedeutung, dass die Übertragungsverbindungen, die mit den höchst möglichen Geschwindigkeiten arbeiten, absolut zuverlässig sind. Wenn interne Daten- und Stromversorgungsschnittstellen schnell, zuverlässig und effizient verbunden werden können, wird die Produktivität gesteigert und das Geschäft wächst.

Literatur
Steckverbinder für Strom, Signal und Daten

Anwendung

Gestaltungs­freiheit

Unsere Steckverbinder und Kabelsätze unterstützen das Wachstum Ihres Geschäfts und bieten Ihnen dabei gleichzeitig höchste Freiheit bei der Gestaltung von Servoanwendungen.

In vielen Industriezweigen kommt die Servotechnologie zur Steigerung der Produktivität und Kosteneffizienz bereits zum Einsatz. Weitere Fortschritte können nur durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Die Motoren von heute werden zunehmend kompakter, umfassen aber mehr Funktionen als jemals zuvor. Außerdem ist es angesichts des zunehmenden Datenvolumens von wesentlicher Bedeutung, dass die Übertragungsverbindungen, die mit den höchst möglichen Geschwindigkeiten arbeiten, absolut zuverlässig sind. Wenn interne Daten- und Stromversorgungsschnittstellen schnell, zuverlässig und effizient verbunden werden können, wird die Produktivität gesteigert und das Geschäft wächst.