Geschäftsflugzeuge

Lösungen für Geschäfts- und Regionalflugzeuge

Zuverlässige Triebwerksleistung mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen für erstklassigen Komfort.

Konnektivität und Komfort der Business-Klasse

Passagiere von privaten Geschäftsflugzeugen
und Regionalfluggesellschaften erwarten ein luxuriöses Flugerlebnis.
TE Connectivity (TE) versetzt Sie in die erstklassige Lage, diese Erwartungen zu erfüllen. Unsere Lösungen ermöglichen flexibles Inflight Entertainment (IFE), automatisierte Bordküchensysteme, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und leistungsstarken WLAN-Zugang sowie modulare Kabinenkonfigurationen für den Komfort der Passagiere und die Effizienz der Besatzung.


Sparen Sie Platz, reduzieren Sie Gewicht und bewältigen Sie enge Radien problemlos mit sicheren und zuverlässigen Kabeln und Steckverbindern. Die Produkte von TE sind so konzipiert, dass sie schneller montiert werden können, besser funktionieren und die technischen Möglichkeiten in der Kabine durch hochentwickelte Avioniklösungen und Plug&Play-IFE-Funktionen erweitern.

Hochleistung, Performance und Design

Kürzere Flugstrecken und geringere Passagier- und Frachtkapazitäten schließen
nicht aus, dass Regionalfluggesellschaften das gleiche Maß an Leistung
,
Komfort und Konnektivität benötigen wie größere Langstreckenflugzeuge.


Die kundenspezifischen Leistungsverteilungseinheiten
(Power Distribution Units, PDUs) von TE, die bereits in großen Verkehrsflugzeugen eingesetzt werden, können auch in kleineren Flugzeugen verwendet werden, um mehrere Schütze,
Leistungsschalter, Sensor- und Schutzgeräte sowie zugehörige Komponenten in
modularen Gehäusen zusammenzufassen. Hochleistungs- und Hochspannungsschütze sowie hochtemperatur- und vibrationsbeständige Steckverbinder tragen dazu bei, Regionalflüge
effizienter, zuverlässiger und komfortabler zu machen.

AUFBAU

Produkte für Geschäfts- und Regionalflugzeugsysteme

Begeistern Sie Ihre Geschäftsflugzeug-Kunden und Passagiere der ersten Klasse mit verbesserter Konnektivität und Bandbreite an Bord. Von Steckverbindern über Relais und Schütze bis zu Kabelzubehör wird jedes Lösungspaket von TE individuell konfiguriert, um die richtige Kombination aus Leistung, Flexibilität, Gewicht, Platzersparnis, Verbindungsgeschwindigkeit und einfacher Montage für Ihre Flugzeugkonstruktion zu bieten.

Leistung und Leistungsverteilung

Durch die Integration von eingebetteten Sensoren und elektrischen Überwachungsgeräten in Regional- oder Privatflugzeugen kann erkannt werden, wann eine Wartung erforderlich ist. Dies trägt zu einem effizienten Management des Triebwerkszustands bei und verbessert die Nutzung der verfügbaren Leistung des Flugzeugs.

Avioniklösungen

Datenerfassung und -austausch sind wichtige Komponenten von Avioniksystemen wie Navigation und Kommunikation. Glasfaser- und Nanominiatursteckverbinder erfüllen die wachsende Nachfrage nach höheren Bandbreiten, um mehr Daten mit höheren Geschwindigkeiten auszutauschen.

Flugsteuerung

Verkehrs- und Privatflugzeuge benötigen Sensoren, abgedichtete Kabelbäume und eingebettete Computersysteme, die eine nahtlose und zuverlässige Steuerung der Triebwerksdrehzahl, der Flügelposition und des Fahrwerks ermöglichen.

Bordunterhaltungssysteme und Kabinensysteme

Vom Sitz bis zur Bordküche versuchen Geschäftsflugzeuge und regionale Fluggesellschaften, die Informationsgeschwindigkeit und Bandbreite mit Hochgeschwindigkeitskupferkabeln und Glasfasersteckern zu erhöhen, um der wachsenden Nachfrage nach WLAN und Unterhaltungsdiensten während des Fluges gerecht zu werden.

Verbindungssysteme zur elektrischen Verkabelung und verteilte Architektur

Auf der Grundlage einer ausgefeilten Computermodellierung der magnetischen, thermischen, mechanischen und elektrischen Parameter eines Designs werden Komponenten wie Kabelschuhe und Kabelverbinder, Warmschrumpfschläuche usw. maßgeschneidert, um die Anwendung zu vereinfachen, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Folgen Sie den Experten für Verbindungstechnik in Regional- und Geschäftsflugzeugen

Als Erweiterung Ihres Entwicklungsteams sorgen die Luftfahrtexperten von TE dafür, dass Ihre Regionalfluggesellschaft oder Ihr Geschäftsreiseunternehmen mit den neuesten Technologien, Trends und Durchbrüchen immer auf dem neuesten Stand ist. Ingenieure von TE und Wegbereiter der Branche bieten Ihnen Expertenwissen in Form von Videos, Podcasts, Webinaren, Whitepapers und mehr.

Innovation in der Luft- und Raumfahrt – Videos

Das vernetzte Flugzeug

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Ethernet-Übertragung mit zwei statt acht Drähten. TE Connectivity (TE) bringt jetzt sein bahnbrechendes Mini-ETH-Verbindungssystem für die zivile Luftfahrt auf den Markt. Diese kleinere, leichtere und intelligentere Technologie bietet Größen-, Gewichts- und Leistungsvorteile für Flugzeuge von heute und morgen, da das vernetzte Flugzeug mit weniger Kabeln auskommt.

Das vernetzte Flugzeug

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Ethernet-Übertragung mit zwei statt acht Drähten. TE Connectivity (TE) bringt jetzt sein bahnbrechendes Mini-ETH-Verbindungssystem für die zivile Luftfahrt auf den Markt. Diese kleinere, leichtere und intelligentere Technologie bietet Größen-, Gewichts- und Leistungsvorteile für Flugzeuge von heute und morgen, da das vernetzte Flugzeug mit weniger Kabeln auskommt.

MiniMRP

Ein dezentrales Bordelektroniksystem bietet flexiblere Möglichkeiten in einem kleineren, leichteren Gehäuse. Das miniaturisierte, modulare Bordelektronikkonzept (MiniMRP), standardisiert in ARINC 836A, etabliert sich immer mehr als die bevorzugte Bauweise von dezentralen Systemen. Die MiniMRP bietet standardisierte Module, die auf einfache Weise in Flugzeuge eingebaut werden können und so eine Erfassung und Verteilung von Informationen über eine Glasfaser- oder Kupferdatenübertragungsleitung ermöglichen.

MiniMRP

Ein dezentrales Bordelektroniksystem bietet flexiblere Möglichkeiten in einem kleineren, leichteren Gehäuse. Das miniaturisierte, modulare Bordelektronikkonzept (MiniMRP), standardisiert in ARINC 836A, etabliert sich immer mehr als die bevorzugte Bauweise von dezentralen Systemen. Die MiniMRP bietet standardisierte Module, die auf einfache Weise in Flugzeuge eingebaut werden können und so eine Erfassung und Verteilung von Informationen über eine Glasfaser- oder Kupferdatenübertragungsleitung ermöglichen.

Podcasts zu Flugzeugsystemen

Trends und Erkenntnisse zur Leistung von Regional- und Geschäftsflugzeugen

Lösungsbroschüren für Geschäfts- und Regionalflugzeuge

Setzen Sie sich mit unseren Experten für Regional- und Geschäftsflugzeuge in Verbindung

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Finden Sie die richtige Verbindungslösung für Ihr nächstes Regional- oder Geschäftsflugzeug-Projekt.