Großraum-Schmalrumpf

Lösungen für Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge

Vom Start bis zur Landung und auf jedem Kilometer dazwischen sind Passagiere und Fracht auf zuverlässige Luftfahrttechnik angewiesen, um bequem und sicher zu fliegen.

Optimieren Sie Gewicht, Geschwindigkeit, Kosten und Kapazität für Verkehrsflugzeuge

Um in der Luftfahrtindustrie bestehen zu können, müssen die Hersteller von Großraum- und Schmalrumpfflugzeugen
die doppelte Herausforderung von Gewicht und Geschwindigkeit
mit den wirtschaftlichen Herausforderungen von Kosten und Fracht- bzw.
Passagierkapazität in Einklang bringen.


Um Ihnen dabei zu helfen, dieses Gleichgewicht zu finden, ist TE Connectivity (TE) weiterhin
führend bei Innovationen
in der Luft- und Raumfahrt in den Bereichen
Materialien, Prozesse, Physik und Fertigung: Leichtere Drähte und Kabel helfen,
den teuren Treibstoffverbrauch auf Langstreckenflügen zu reduzieren. Glasfaserkabel
der nächsten Generation bieten eine höhere Kapazität und geringere Latenzzeiten, um die Integrität der Flugzeugkommunikation
zu verbessern. Flexible Verbindungen ermöglichen Bordunterhaltungssysteme
mit geringem Platzbedarf. Und das ist nur der Anfang. Mit TE sind im Himmel keine
Grenzen gesetzt.

AUFBAU

Produkte für Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge

Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit von Flugzeugen sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Energie-, Avionik-, Flugsteuerungs-, Elektro- und Kommunikationsteilmontagen. Entdecken Sie unser Portfolio an gewichtsreduzierenden, platzsparenden und leistungssteigernden Luft- und Raumfahrtkomponenten, einschließlich Steckverbinder, Relais und Schütze sowie Kabelzubehör. Jede Lösung wird speziell für Ihre Flugzeuganwendung entwickelt.

Leistung und Leistungsverteilung

Moderne Flugzeuge verbrauchen fünfmal mehr elektrische Energie als noch vor wenigen Jahrzehnten. Daher sind Leistungsumschaltungssysteme mit eingebetteten Sensoren und elektrischen Überwachungseinrichtungen wichtiger denn je, um die Effizienz und den Lastausgleich zu verbessern.

Avionik

Der weltweite Luftverkehr wird sich in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich verdoppeln. Glasfasertechnik und Nanominiatursteckverbinder in Navigations- und Kommunikationssystemen ermöglichen eine schnellere Datenübertragung zur Führung von Groß- und Schmalrumpfflugzeugen im überlasteten kommerziellen Luftraum.

Flugsteuerung

Verkehrsflugzeuge benötigen Flugsteuerungen mit den robustesten und langlebigsten Steckverbindern, um extremen Temperaturschwankungen von +50 °C auf dem heißen Rollfeld bis –60 °C in Flughöhe standhalten zu können.

Bordunterhaltungssysteme und Kabinensysteme

Passagiere, insbesondere auf Langstreckenflügen, haben hohe Erwartungen an Unterhaltung und Online-Dienste. Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder, Glasfasertechnik und Verkabelung können dazu beitragen, einen zuverlässigen Zugang über die Luft zu ermöglichen.

Verbindungssysteme zur elektrischen Verkabelung und verteilte Architektur

Große Verkehrsflugzeuge können bis zu 350 km Kabel enthalten. Leichtere und kleinere Komponenten wie dünnwandige Kabel, Verbundsteckverbinder und optische Verbindungen ermöglichen erhebliche Gewichts- und Platzeinsparungen.

Folgen Sie den Experten für Konnektivität in Verkehrsflugzeugen

Als Erweiterung Ihres Entwicklungsteams sorgen die Flugzeugexperten von TE dafür, dass Ihr Unternehmen mit den neuesten Technologien, Trends und Durchbrüchen immer auf dem neuesten Stand ist. Ingenieure von TE und Wegbereiter der Branche bieten Ihnen Expertenwissen in Form von Videos, Podcasts, Webinaren, Whitepapers und mehr.

Luftfahrttechnik – Videos

Das vernetzte Flugzeug

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Ethernet-Übertragung mit zwei statt acht Drähten. TE Connectivity (TE) bringt jetzt sein bahnbrechendes Mini-ETH-Verbindungssystem für die zivile Luftfahrt auf den Markt. Diese kleinere, leichtere und intelligentere Technologie bietet Größen-, Gewichts- und Leistungsvorteile für Flugzeuge von heute und morgen, da das vernetzte Flugzeug mit weniger Kabeln auskommt.

Das vernetzte Flugzeug

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Ethernet-Übertragung mit zwei statt acht Drähten. TE Connectivity (TE) bringt jetzt sein bahnbrechendes Mini-ETH-Verbindungssystem für die zivile Luftfahrt auf den Markt. Diese kleinere, leichtere und intelligentere Technologie bietet Größen-, Gewichts- und Leistungsvorteile für Flugzeuge von heute und morgen, da das vernetzte Flugzeug mit weniger Kabeln auskommt.

MiniMRP

Ein dezentrales Bordelektroniksystem bietet flexiblere Möglichkeiten in einem kleineren, leichteren Gehäuse. Das miniaturisierte, modulare Bordelektronikkonzept (MiniMRP), standardisiert in ARINC 836A, etabliert sich immer mehr als die bevorzugte Bauweise von dezentralen Systemen. Die MiniMRP bietet standardisierte Module, die auf einfache Weise in Flugzeuge eingebaut werden können und so eine Erfassung und Verteilung von Informationen über eine Glasfaser- oder Kupferdatenübertragungsleitung ermöglichen.

MiniMRP

Ein dezentrales Bordelektroniksystem bietet flexiblere Möglichkeiten in einem kleineren, leichteren Gehäuse. Das miniaturisierte, modulare Bordelektronikkonzept (MiniMRP), standardisiert in ARINC 836A, etabliert sich immer mehr als die bevorzugte Bauweise von dezentralen Systemen. Die MiniMRP bietet standardisierte Module, die auf einfache Weise in Flugzeuge eingebaut werden können und so eine Erfassung und Verteilung von Informationen über eine Glasfaser- oder Kupferdatenübertragungsleitung ermöglichen.

Podcasts zu Innovationen in der Luft- und Raumfahrt

Trends und Einblicke in die Luftfahrtindustrie

Broschüren zu Flugzeuglösungen

Setzen Sie sich mit Experten für Großraum- und Schmalrumpfflugzeuge in Verbindung

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Finden Sie die richtige Verbindungslösung für Ihr nächstes Großraum- oder Schmalrumpfflugzeug-Projekt.