Empfohlenes Produkt: Rechteckiger Nanominiatur-Steckverbinder

Rechteckiger Nanominiatur-Steckverbinder gemäß MIL-DTL-32139

Ultrakompakter und leichter zweireihiger, rechteckiger Nanominiatur-Steckverbinder entsprechend den MIL-DTL-32139-Spezifikationen

June 18, 2015

HARRISBURG, PA –  TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich der Verbindungstechnologie, kündigt seine neuen zweireihigen, rechteckigen Nanominiatur-Steckverbinder als neueste Entwicklung seiner Nanonics-Steckverbinderreihe an. Die ultrakompakten und leichten Steckverbinder entsprechen den MIL-DTL-32139-Spezifikationen der DLA (Defense Logistics Agency) Land and Maritime. Sie sind für die anspruchsvollen Anforderungen in den Bereichen der militärischen Luftfahrt und Verteidigung, Test- und Messverfahren, Marine sowie der zivilen Luftfahrt ausgelegt.

„TE erfüllt damit den Bedarf der Kunden an kostengünstigeren Nanominiatur-Produkten. Die untereinander austauschbaren Komponenten erfüllen zudem die MIL-DTL-32139-Spezifikationen“, erklärt Timothy A. Sheaffer, Produktmanager für Global Aerospace, Defense and Marine bei TE Connectivity. „Da die Leitungen in diesem neuen Produkt ab Werk konfektioniert sind, reduzieren sich die Installationskosten. Dank der unverlierbaren Nivellierschrauben ist außerdem weiteres Hardwarezubehör überflüssig.“
Kodierte Gehäuse vereinfachen die Installation, da Fehlsteckungen und Blindkontakte vermieden werden. Die korrosionsbeständige Beschichtung schützt die Steckverbinder vor rauen Umgebungsbedingungen. Die Kontakte sind darüber hinaus aus vergoldeter Kupferlegierung hergestellt, um Spannungen von 250 V auf Meereshöhe und 100 V auf 21.000 m Höhe standzuhalten.

Die neuen verdrahteten Steckverbinder sind in sieben Größen mit 9 bis 51 Positionen erhältlich. Sie sind mit den meisten Nanonics-Steckverbindern (auch von Drittanbietern) austauschbar und verbindbar.

 

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.