Neues Produkt: SmartSeal Steckverbinder

SmartSeal Steckverbinder

SmartSeal Steckverbinder

Der neue SmartSeal Steckverbinder aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE Connectivity (TE) ist die nächste Generation der ECU Verbindungslösungen.

September 27, 2016

Der neue SmartSeal Steckverbinder (TE-Teilenummer 2305186-1) aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE Connectivity (TE) ist die nächste Generation der ECU Verbindungslösungen. Dieser innovative Steckverbinder lässt sich direkt mit einem umspritzten PCB ECU Gehäuse verbinden, wodurch die Verwendung von separaten PCB Leisten und versiegelten Gehäusen überflüssig wird und letztendlich Anwendungsraum und Kosten gespart werden. Der robuste SmartSeal Steckverbinder wurde dafür konstruiert, den Marktanforderungen von Zweirädern, Gelände- und Allradfahrzeugen, Freizeitwassersport und Wohnmobilen gerecht zu werden.

Der SmartSeal Steckverbinder ist ein 44-poliger Steckverbinder, der problemlos durch Verwendung von TE-Blindstopfen (TE-Teilenummer 2289990-1) an ECU-Anwendungen mit niedrigerer Polanzahl angepasst werden kann. Er ist kompakt (99 mm x 79,9 mm x 26,7 mm) und verwendet einen Hebelschließmechanismus, der den Steckverbinder an der ECU befestigt. Der SmartSeal Steckverbinder ist aus extrem belastbarem Thermoplast und hält starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Der Steckverbinder ist gegen Umwelteinflüsse abgedichtet und verhindert so die Verschmutzung der Anschlüsse durch Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Der SmartSeal Steckverbinder verwendet die neuen leistungsfähigen Einzelstück-Kontakte von TE (TE Teilenummer 1-2236793-3 & 2291193-3). Die Kontakte verfügen über einen Einzelkontaktträger und können eine Vielzahl von unterschiedlichen Drahtstärken (0,5-0,75 mm2 und 0,3-0,35 mm2) aufnehmen. Die neuen von TE entwickelten Kontakte enthalten eine innovative Kontaktzone mit Wellenstruktur, die die Stromverteilung und den -fluss optimiert. Aufgrund der einzigartigen Wellenstruktur und des durch den Positionshalter ausgelösten Drucks reduziert sich die Steckkraft, welche benötigt wird um höchste Leistungen zu erreichen. Das Design reduziert außerdem Oberflächenbeschädigungen und Verschleiß der beschichteten PCB Kontaktzonen.
 

Der SmartSeal Steckverbinder von TE wird zurzeit in Kombination mit der EPM44 ECU von Bosch als Standardlösung angeboten. Entwicklungsingenieure von TE stehen zur Verfügung, um mit den OEMs zusammen die Technik des SmartSeal Steckverbinders auf spezielle ECU-Anwendungen für kleine Motoren anzupassen. Sowohl die neuen SmartSeal Steckverbinder als auch das gesamte Industrial & Commercial Transportation Sortiment von TE stehen für Verbindungslösungen, bei denen Zuverlässigkeit an erster Stelle steht.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.

Bosch, TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.