SlimSeal Rundsteckverbinder Serie
TE Connectivity (TE) präsentiert die SlimSeal Rundsteckverbinder Serie für Draht-an-Draht Verbindungssysteme zur Energie- und Signalübertragung, die für raue Umgebungen ausgelegt sind.
April 13, 2017
HARRISBURG, Pa., USA – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, bietet jetzt mit der SlimSeal Rundsteckverbinder-Serie einen kompakten, gemäß IP67 abgedichteten Rundsteckverbinder aus Kunststoff für Draht-an-Draht Verbindungssysteme zur Energie- und Signalübertragung an, der in rauen Umgebungen funktionieren muss. Mit seiner IP67-Einstufung ist dieser Steckverbinder vollkommen staubdicht und beständig gegen das Eindringen von Wasser bei Tiefen bis zu einem Meter.
Die SlimSeal Rundsteckverbinder-Serie von TE ist in Ausführungen mit zwei, drei und vier Positionen als umspritzter Kabelsatz erhältlich (kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage). Ein vorpositionierter Kupplungsring mit 1/4-Drehung sowie formschlüssiger Verriegelung und Ausrichtung erleichtert die Installation. Das einzigartige Kontaktmuster verhindert ein versehentliches Zusammenstecken mit anderen Positionsgrößen. Ein deutlich hörbares Klicken beim Zusammenstecken von Buchse und Stecker zeigt ein festes Einrasten an und sorgt so für mehr Sicherheit.
Dieser neue Steckverbinder ist für den Einsatz in Anwendungen wie LED-Leuchten für Außenbereiche sowie Architektur- und Gartenbeleuchtungen vorgesehen. Die zweipolige Ausführung wird bei 7 A betrieben, die drei- und vierpoligen Versionen bei 6 A. Die maximale Betriebsspannung liegt bei 300 V AC. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -25 °C bis 80 °C. Das Gehäuse besteht aus Thermoplast und entspricht der UL94-Brandschutzklasse V-0.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).