Robust, skalierbar und montagefreundlich
Diese Lösung ist eine der kleinsten für Anwendungen im Außenbereich.
September 07, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seinen neuen FullAXS Mini-Steckverbinder an, ein montagefreundliches Steckverbinder-Abdichtungssystem, das dank seiner Robustheit ideal für Außenbereiche geeignet ist. Das FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungsystem ist eines der wenigen erhältlichen Produkten, das einhändig und blind aus jedem Blickwinkel installiert werden kann. Dank 3-Sinne-Verriegelungsfeedback (visuell, akustisch und fühlbar), schwebenden Verbindungen und einem Drehwinkel von nur 30 Grad kann die FullAXS Mini-Lösung auch von weniger erfahrenen Anwendungstechnikern in nahezu jeder Umgebung installiert werden.
Da der Platzbedarf bei Drahtlos- und anderen anspruchsvollen Anwendungen im Außenbereich ein entscheidender Faktor ist, entwickeln Ingenieure immer kleinere Boxen. Dies bedeutet auch, dass wo immer dies möglich ist, Steckverbinder verwendet werden müssen. Die FullAXS Mini-Steckverbinder von TE bieten diese kompakte Größe und Skalierbarkeit, um eine Leistungs- und Signalübertragung an der gewünschten Stelle zu ermöglichen. Die neuen Steckverbinder sind 23 % kleiner als die aktuellen FullAXS Produkte von TE und können dank des flexiblen Abdichtungssystems praktisch überall an der Box angebracht werden. Der FullAXS Mini-Steckverbinder gewährleistet eine wasserdichte Abdichtung bis IP67 und IP65, ist aus UV-beständigem Material nach F1, UL 94-V0 und erfüllt alle geltenden Blitzschlaganforderungen. Diese Leistungsmerkmale machen ihn zur idealen Wahl für viele anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich, einschließlich Drahtlos- und Mikrowellengeräte, Industrie-, Robotik und Luft-/Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen.
„Funk- und Industrieausrüstung für den Außenbereich wird immer kleiner, muss dabei aber immer mehr Funktionen bieten. Deshalb müssen die Steckverbinder, die darin zum Einsatz kommen, auch immer kleiner und vielseitiger sein“, erklärt Stefan Borgas, Produktmanager im Geschäftsbereich Data and Devices von TE. „Das FullAXS Mini-Steckverbinder-Abdichtungssystem von TE bietet die kompakte Größe, Montagefreundlichkeit und Robustheit, die für die Designs heutiger Drahtlos- und Industrieanlagen erforderlich sind.“
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).