Steckverbinder mit mehr Power in einem kleinen Formfaktor
TE Connectivity kündigt die ELCON Mini-Stromversorgungs-Steckverbinder und -Kabelsätze an
October 26, 2016
Harrisburg, Pa. – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine neueste Innovation in der bewährten Reihe energietechnischer Lösungen von ELCON an– die ELCON Mini-Stromversorgungs-Steckverbinder und -Kabelsätze. Mit der ELCON Mini-Produktfamilie können Ingenieure einfacher Produkte entwickeln, die mit einer Nennspannung von 400 Volt und mit bis zu 40 A pro Kontakt in einem 2-poligen, 8 mm hohen Formfaktor – ungefähr die Größe eines gängigen HDMI-Anschlusses – die wachsenden Anforderungen in puncto Leistungsfähigkeit erfüllen.
Energietechniker und Designer müssen häufig in der Lage sein, Stromanschlüsse herzustellen, die Platz- und Kosteneinschränkungen Rechnung tragen, aber auch den wachsenden und oftmals anspruchsvollen Anforderungen in puncto Leistungsfähigkeit gerecht werden. ELCON Mini-Stromversorgungs-Steckverbinder und -Kabelsätze sind speziell mit Blick auf die vielen Stromversorgungsanforderungen und Platzbeschränkungen bei 2-, 3-, 4- und 6 (2x3)-poligen Konfigurationen konstruiert. Dazu bieten sie eine positive Arretierung mit Metallrastfeder, niedrigen Widerstand und eine hochzuverlässige Schnittstelle. Kabelsatzlösungen von TE bieten außerdem hochflexible und anpassbare Durchführungsvarianten zur leichteren Verlegung und Installation.
Zusätzlich zu Power Input/Output (I/O)- und Energieverteilungsanwendungen stellen ELCON Mini-Steckverbinder und -Kabelsätze eine interne Draht-an-Leiterplatte-Stromversorgungslösung für die „Wedge“-Schalter (Top Of Rack) des Open Compute Projects (OCP) dar. Das OCP entwickelt Rechenzentrumshardware-Standarddesigns, anhand derer Hersteller höchst kompatible und skalierbare Produkte mit minimalen Entwicklungskosten fertigen können. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung sowie der Agilität des Anbieters eines der größten Steckverbinderportfolios der Branche überzeugt TE auch weiterhin als führender Anbieter von Stromversorgungslösungen für die OCP-Community.
„Unsere Kunden in einer Reihe von Branchen, von Datennetzwerken zu medizinischen und industriellen Anwendungen, verlangen nach platzsparenden Produkten, die höhere Stromstärken meistern und zuverlässige Anschlüsse bieten“, erklärt Eric Powell, Produktmanager bei Data and Devices von TE. „Unsere ELCON Mini-Produktfamilie bietet eine Mid-Power-Lösung mit einem breiten Spektrum von Befestigungsmöglichkeiten, Konfigurationen und Kabelsatzausführungen, um den steigenden Designanforderungen in puncto Leistungsfähigkeit und Platzbeschränkungen gerecht zu werden.“
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).