Empfohlenes Produkt: DEUTSCH DMC-MD Kabelklemme mit Schirmung

DMC-MD Kabelklemme mit zweiteiligem Einzelmodul-Endgehäuse und kosteneffiziente Zugentlastung

Die 2-teilige Einzelmodul-Kabelklemme ermöglicht maximale Flexibilität bei Design und Montage und ist voll kompatibel mit den Luft- und raumfahrttauglichen DMC-MD Steckverbindern von TE Connectivity.

May 22, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellte heute das neu entwickelte, kostenoptimierte Endgehäuse für DMC-MD Einzelmodul-Steckverbinder vor. Das neue Endgehäuse ist eine kostensparende Ergänzung zu den bereits existierenden Produkten der DEUTSCH DMC-MD Einzelmodulserie von TE. DMC-MD Steckverbinder gehören zu den am meisten verwendeten Arten von Steckverbindern für Bordunterhaltungselektronik, Kabinen- und Bordelektroniksysteme.

„Durch den Verzicht auf Schrauben mit Gewindesicherung und die Integrierung unseres Logos sowie der Teilenummer beim Guss in das Gehäuse, haben wir einen vereinfachten, kostengünstigeren Steckverbinder ohne Leistungsverlust entwickelt“, erklärt Christian Cavailles, Product Manager bei TE Aerospace, Defense and Marine. „Das neue Endgehäuse ergänzt unsere derzeitige DMC-MD Produktreihe, indem es Eigenschaften bietet, die man in dieser Branche sonst selten findet.“

Das neue kostenoptimierte Endgehäuse von TE hat mehrere Vorteile: Es ist als Zwitter konzipiert (die Hälften sind symmetrisch) und enthält zwei Schneideschrauben aus Edelstahl, wodurch die Notwendigkeit von Gewindeschrauben entfällt. Das Logo von TE und die Teilenummer werden eingegossen, wodurch zusätzliche Fertigungsschritte wegfallen und die Kosten sinken. Das neue Design verbessert auch die Griffigkeit auf der Rückseite des Steckverbinders, was sowohl die Verbindung als auch die Trennung des Steckverbinders erleichtert und bei Steckern ebenso wie Extenderbuchsen zur Anwendung kommen kann. Es ist auch vollständig kompatibel mit den luft- und raumfahrttauglichen Standardsteckverbindern der DEUTSCH DMC-MD Einzelmodulserie.
 

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.