BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie
Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie ist eine zweiteilige steckbare Verbindungslösung mit SMT (Surface Mount Technology).
August 08, 2017
Harrisburg, Pennsylvania. – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, bietet jetzt den BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie an, eine zweiteilige steckbare Verbindungslösung mit SMT (Surface Mount Technology). Die Produktfamilie umfasst Stiftleisten für die Oberflächenmontage und Stecker in vertikalen und rechtwinkligen Ausführungen mit zwei bis zwölf Positionen und bietet so Herstellern maximale Designflexibilität.
Typische Anwendungsbereiche für den neuen BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie von TE sind HLK-Anlagen und -Steuerungen, Industriesteuerungen, Sicherheitssysteme, Beleuchtungslösungen sowie Aufzüge und Rolltreppen. Diese Steckverbinder sind speziell für Hersteller konzipiert, die ganz auf SMT-Leiterplatten umsteigen möchten oder ein Produkt benötigen, das den Temperaturen beim Reflow-Löten standhält. Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie von TE ermöglicht eine schnellere Leiterplattenbestückung und sorgt dank optionaler SMT-Arretierfunktionen für eine sichere Leiterplattenmontage. Der Steckverbinder verfügt über verzinnte Kontakte aus Kupferlegierung. Das Gehäuse entspricht der UL94-Brandschutzklasse V-0.
Der BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie ist in Ausführungen mit 3,5 mm und mit 5 mm Raster erhältlich. Die Ausführung mit 3,5 mm Raster eignet sich für Leitungen mit 30-16 AWG und ist für 8 A bei 300 V ausgelegt. Die Ausführung mit 5 mm Raster eignet sich für Leitungen mit 26-12 AWG und ist für 15 A (2-9 Positionen) bei 300 V bzw. 10 A (10-12 Positionen) bei 300 V ausgelegt.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).