Stecksockel für Fahrzeuganwendungen
TE Connectivity präsentiert sein umfassendes Portfolio an Stecksockeln zur Kontaktierung von Leiterplatten in elektronischen Steuergeräten für Fahrzeuganwendungen.
10/18/2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter für Verbindungstechnologie und Sensorlösungen, stellte heute ein umfassendes Portfolio an Stecksockeln zur Kontaktierung von Leiterplatten (PCBs) in elektronischen Steuergeräten (ECUs) für Fahrzeuganwendungen vor. Der wachsende Funktionsumfang und die höhere Zahl digitaler Schnittstellen erfordern einen höheren Integrationsgrad und eine fortlaufende Miniaturisierung. Das neue Portfolio bedient den Bedarf der Automobilindustrie nach Miniaturisierung ebenso wie nach Einpressmontage und der Oberflächen-Montagetechnik (SMT).
TE Stecksockel stellen die Verbindung zwischen PCB und anderen Komponenten innerhalb der rauen Automobilumgebung her. Zu dem Portfolio gehören Automobil-Standardprodukte mit niedrigen Pin-Zahlen sowie anwendungsspezifische Stecksockel mit hoher Pin-Zahl. Die Standard-Stecksockel sind für automobile Einsatzfälle der Signal- und Schwachstromübertragung konstruiert. Zum Portfolio gehören Versionen mit geradem und um 90 Grad gewinkeltem Abgang.
Angesichts der steigenden Pin-Zahlen von Fahrzeug-ECUs bieten die TE Stecksockel eine Lösung zur Verwendung sehr kompakter Anschlusstechnologien, wie sie in den NanoMQS Steckverbindern eingesetzt werden. Da die Stecksockel auf existierenden und weit verbreiteten Kontaktierungstechnologien beruhen, gibt es für nahezu jeden Stecksockel auch einen Steckpartner.
“Unser umfassendes Stecksockel-Portfolio bietet Lösungen für die Schnittstelle zwischen empfindlicher Elektronik und wichtigen Komponenten in der rauen Automobilumgebung”, sagte Alexander Ginsburg, CAM Produktmanager EMEA, Automotive, TE. “Die vielfach bewährten Produkte unterstützen außerdem Trends wie Miniaturisierung, immer höhere Pin-Zahlen sowie wirtschaftliche Verarbeitungsverfahren wie Oberflächen- und Einpressmontage.”
TE Produkte verbinden nahezu jede Art von elektrischer Funktion in Autos – von alternativer Antriebstechnik über Infotainment bis zu Sensortechnologien.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).