Neues Produkt: AmbiMate Sensoreinheit MS4 Serie

AmbiMate

AmbiMate MS4 Sensoreinheit

Mit dem neuen vorgefertigten Sensormodul von TE Connectivity bringen Sie im Handumdrehen Produkte mit sensorischen Fähigkeiten auf den Markt.

December 12, 2017

Einsatzfertige AmbiMate MS4 Sensoreinheit aus vier Kernsensoren

HARRISBURG, Pa., USA – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigt die AmbiMate MS4 Sensoreinheit an. Diese Produktplattform besteht aus einem speziell für die Gebäudeautomatisierung zusammengestellten Satz von Sensoren auf einer einzigen Leiterplatte mit digitalem I2C (Inter-Integrated Circuit)-Ausgang. Trends wie „Big Data“, das Internet der Dinge und das Qualitätsmanagement von Energie und Luft treibt die Notwendigkeit an, mehrere häufig verwendete Sensoren in einem einzigen, vorgefertigten, kompakten und preiswerten Modul zu integrieren. OEMs können einfach in das eigene Produktdesign aufgenommen werden. Die AmbiMate MS4 Sensoreinheit von TE bietet Kunden die Möglichkeit, diesen Trends zu entsprechen und ihre Produkte zügig auf den Markt zu bringen.

Vorkonfigurierte und fertig montierte Sensoreinheiten von TE ermöglichen unseren Kunden jetzt eine kürzere Einführungszeit für Produkte mit Umgebungssensorik. Mit der AmbiMate MS4 Sensoreinheit bieten wir ein fertiges Modul, mit dem Produktdesigner sich voll auf ihre Stärken konzentrieren können und dennoch über ein solides Sensorpaket verfügen, das leicht in ihr Design integriert werden kann“, sagt Scott Hamilton, TE Produktmanager.

Jede MS4 Sensoreinheit enthält vier Kernsensoren – die am häufigsten benötigten Sensoren für Bewegungserkennung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht. Als optionale Erweiterung der AmbiMate MS4 Sensoreinheit sind Fähigkeiten zur Erkennung von Schall und Gasen (CO2 und CO) zusätzlich zu den vier Kernsensoren geplant.

Die AmbiMate Sensoreinheiten werden einfach mittels verschiedener Anschlussoptionen an die Leiterplatte des aufnehmenden Produkts geschaltet, sodass Geräte Umgebungsdaten von der Sensoreinheit abfragen und auf Grundlage dieser Daten Entscheidungen treffen. AmbiMate MS4 Sensoreinheiten können beispielsweise in jeden Beleuchtungskörper einer Deckenbeleuchtung integriert werden und ein Array von Sensoren bilden, die Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtpegel und die Anwesenheit von Personen im gesamten Raum oder Gebäude messen. Anhand dieser Informationen kann eine Gebäudesteuerung die HLK-Anlage und Beleuchtung steuern, um den Komfort am Arbeitsplatz zu erhöhen oder auch den Lichtpegel abhängig von Tageszeit, Raumnutzung und dem Beitrag anderer Lichtquellen zu regeln.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.