Produkte 
Übersicht

Ungewöhnliche Erdung mit gewöhnlicher Grundfläche

Kurzfassung

Umfassendes Portfolio mit gewöhnlicher Grundfläche bietet Skalierbarkeit beim Anwendungsdesign

Die Kunden von heute wollen tragbare Verbraucherprodukte, die kleiner, dünner und leichter sind, aber trotzdem mehr Funktionen und Leistung bieten. Der Platz auf der Leiterplatte wird immer begrenzter, da für die Endbenutzerfunktionen des Produkts eine höhere Komponentendichte erforderlich ist. Daher sind Komponentengrundfläche, -vielseitigkeit und -leistung die wichtigsten Auswahlkriterien für diese Anwendungen. Wir bieten ein breites Portfolio an Federfinger-Erdungssteckverbindern mit einer großen Bandbreite an Typen und Größen an, um eine Vielzahl an Anwendungsanforderungen zu erfüllen. 

Ungewöhnliche Erdung mit gewöhnlicher Grundfläche

Kurzfassung

Umfassendes Portfolio mit gewöhnlicher Grundfläche bietet Skalierbarkeit beim Anwendungsdesign

Die Kunden von heute wollen tragbare Verbraucherprodukte, die kleiner, dünner und leichter sind, aber trotzdem mehr Funktionen und Leistung bieten. Der Platz auf der Leiterplatte wird immer begrenzter, da für die Endbenutzerfunktionen des Produkts eine höhere Komponentendichte erforderlich ist. Daher sind Komponentengrundfläche, -vielseitigkeit und -leistung die wichtigsten Auswahlkriterien für diese Anwendungen. Wir bieten ein breites Portfolio an Federfinger-Erdungssteckverbindern mit einer großen Bandbreite an Typen und Größen an, um eine Vielzahl an Anwendungsanforderungen zu erfüllen.