Robustheit in einem schlanken, kompakten Design

Unsere USB Typ C Stecker und Buchsen sind eine Lösung der nächsten Generation für aktuelle und zukünftige USB-Anwendungen. Ihr schlankes Design ist für den Industriestandard ausgelegt und gleichzeitig klein genug für Mobilgeräte und kleine Elektro- und Haushaltsgeräte. Die USB Typ C Steckverbinder verfügen über eine verdrehsichere Steckschnittstelle, sodass der USB Typ C Stecker einfach und zuverlässig in beliebiger Richtung mit einer USB Typ C Buchse verbunden werden kann. Die Steckverbinder unterstützten eine Vielzahl verschiedener Protokolle und sind mithilfe von Adaptern abwärtskompatibel mit HDMI, VGA, DisplayPort und anderen Verbindungsarten. Die Rückseite des Buchsengehäuses wurde speziell entwickelt, um die unerwünschte Streuung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) zu verhindern. Verbesserte Leiterplattenarretierung sowie wasserdichte und spritzwassergeschützte Optionen sorgen zudem für eine optimierte Leistung in rauen Umgebungen.

EASY

USB Typ C Stecker sind benutzerfreundlich.

FAST

Bis zu 40 Gbit/s

TOUGH

Robustes Design dank zusätzlicher Leiterplattenarretierung und EMV-Schutz

Produkteigenschaften

  • Unterstützt USB4 Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 und USB 2.0
  • Ein Verbindungssystem für Daten, Strom und A/V
  • Mit verdrehsicherer Steckschnittstelle ausgelegt
  • Bis zu 100 W Leistung bei 20 V
  • Über Wandlerkabel und Adapter abwärtskompatibel mit anderen USB-Steckern
  • Spezielles Design auf der Rückseite des Buchsengehäuses für branchenführende EMV-Leistung
  • Verbesserte Leiterplattenarretierung sorgt für zusätzliche Haltbarkeit
  • Druckwasserdichte (IPX8) und spritzwassergeschützte (IPX4) Optionen verfügbar
  • Erhältlich in einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien – schafft wertvollen Platz auf der Leiterplatte
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verfügbare Option für Spritzwasserschutz
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Verbesserte Leiterplattenarretierung
Spezielle EMV-Abschirmung
Spezielle EMV-Abschirmung
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration
Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration

Die neuen USB Typ C (USB4 Gen 3) Buchsenstecker von TE bieten die erstklassige Leistung, die für Anwendungen der nächsten Generation wie Mobiltelefone und Notebooks in den Bereichen KI und IoT erforderlich ist, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und zuverlässige Ladefunktionen erfordern.

Leistungsmerkmale

• Hervorragende Signalintegritätsleistung (SI) in rauen Umgebungen (von Nieder- bis Hochfrequenz)

• Datenübertragung bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s

• Abwärtskompatibel mit Thunderbolt 3-, USB 3.x- und USB 2.0-Steckverbindern

• Hervorragende Strukturfestigkeit für ein robusteres Steckverbindergehäuse

• Gefertigt mit einem fortschrittlichen Umspritzverfahren, das Probleme mit dem Verziehen der Stifte verhindert

• Unterstützt die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und die Integrität der Verbindungen während des Montageprozesses beim Kunden

 

USB Typ C (USB4 Gen 3) Stecker und Buchsen anzeigen 

Wasserdichte USB Typ C Buchse

Unsere USB Typ C Buchsen schützen Geräte dank branchenführender IPX8-Zertifizierung gemäß IEC 60529 gegen das Eindringen von Wasser in rauen Umgebungen.

Smaller Splash Proof Receptacle

Kleinere spritzwassergeschützte Buchse

Unsere spritzwassergeschützten USB Typ C Buchsen sind nach IPX4 eingestuft und sparen mit einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien wertvolle Leiterplattenfläche für Ihre Designs.

Häufig gestellte Fragen

F: Was zeichnet USB Typ C Buchsen von TE aus?

A: TE verwendet ein spezielles Design an der Rückseite des Buchsengehäuses, das die Buchse mit exzellentem EMV-Schutz ausstattet, während besondere Vorrichtungen zur Arretierung an der Leiterplatte die Haltbarkeit in Anwendungen mit hohem Aufkommen an Steckzyklen verbessern. Die Buchsen von TE gehören außerdem zu den kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien und geben so wertvollen Platz an der Leiterplatte frei.

 

F: Bietet TE eine wassergeschützte Version von USB Typ C an?

A: Ja. Es sind spritzwassergeschützte IPX4-Ausführungen erhältlich (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

 

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu USB

Miniaturisierung

Die vernetzte Zukunft von allem entwickeln: IoT-Verbindungslösungen von TE