Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  21

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Keine Hardware

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Raster (mm) .63, .64

  • Raster (in) .025

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -328 – 392, -85 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TMN-N21SC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten