Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produktausführung  Ungeschirmt, Ungeschirmt

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Aluminiumlegierung

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rund

Abmessungen

  • Länge des Produkts (mm) 38.02, 40.39, 43.56, 46.74, 49.91, 51.49, 54.69, 57.07, 61.01, 76.25

  • Länge des Produkts (in) 1.5, 1.6, 1.72, 1.84, 1.97, 2.03, 2.15, 2.25, 2.4, 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  12, 28

Weitere

  • Steckverbinderschnittstellen-Spezifikation  AS50151-Crimpkontakt, AS81703-Serie 3, MIL-DTL-26482 Serie II, MIL-DTL-83723/Serie III

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R85049-1F

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.