Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Montagemöglichkeiten für Power Double Lock Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel  (einschließlich frei hängende Montage und Panelmontage) und Kabel-an-Leiterplatte. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze,

Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten. Es ist in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm für die Kabel-an-Kabel-Konfiguration und in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm, 6,5 mm und 13,00 mm für die Kabel-an-Leiterplatte-Konfiguration erhältlich.

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Auf Leiterplatten montierte Stecksockel sind kompatibel mit Gießharz- oder konformen Beschichtungen. 
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Standardtemperatur- und Glühdrahtmodellen. 
  • Das hörbare Klicken, wenn der Kontakt vollständig in das Gehäuse eingesetzt ist, gibt dem Anwender die Gewissheit einer sicheren Verbindung. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stecksockeltyp  Vollständig ummantelt

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Stiftleiste

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  2

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Anzahl der Leistungspole  2

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Zeilenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 50

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

  • Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 14

  • Kontaktfestsitz im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Zinn

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts  31.49 µm [ .8 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstift- und Restlänge  3.8 mm [ .148 in ]

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

  • Art der Leiterplattenmontage  Befestigungsstift

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Raster  3.96 mm [ .156 in ]

  • Gehäusefarbe  Naturbelassen, Rot

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3.1

  • Länge des Produkts (mm) 10.2

  • Breite des Produkts (mm) 9

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .06 mm [ 1.6 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten  CSA/C22.2 No. 182.3-M1987, UL E28476

  • Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen  CNR, UL, VDE

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  490

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87024-H342A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten