Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Art der Steckverbindermontage | Raster | Stromkreis Anwendung | Umkehrgeschlecht | Material der Außengehäusebeschichtung | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte vorbestückt | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich |
---|
| YDTS26W25-43PNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Strom und Signale | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | No | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stift | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | N | 0 | 43 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YDTS26W25-43AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | A | 0 | 43 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W25-43PNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Strom und Signale | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | No | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stift | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | A | 0 | 43 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YDTS26W25-43SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Strom und Signale | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | B | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | No | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Strom und Signale | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | C | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | No | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W25-43SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Strom und Signale | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | E | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | No | Ja | Kodiert | Mit | 25 – 43 | Stecksockel | -65 – 200 °C |