Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Dichtungstyp für Steckverbinder  Flansch für Chassis-Befestigung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  1-3/8-18, 15/16-20, 3/4-20, 5/8-24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998P

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten