Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (V) 600

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  5,79 Ω/1000 ft @ 20°C

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial für Leitungen und Kabel  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Weiß

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Leiterdurchmesserbereich  1.19 mm [ .047 in ]

  • Kabelaußendurchmesser  1.73 mm [ .068 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 18

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H18

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.