Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsoberfläche des Drahtanschlussbereichs  Hell, Matt

  • Abmessungen des Steck-Quadratpfostens  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold, Zinn, Zinn-Blei

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts  Vorverzinnt, Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktfestsitz im Gehäuse  Mit

  • Kontaktmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC), Schneidklemmkontakt (IDC) Standard

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Ohne

  • Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24, 26, 28

  • Drahtgröße (mm²) .13, .2, .3 – .4, .32

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-CONCT

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.