Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere QSFP-DD-Verbindungen bieten eine doppelt so hohe Dichte wie QSFP-Verbindungen und eine Interferenz mit acht Spuren, die eine Gesamtgeschwindigkeit von 200 oder 400 Gbit/s pro Anschluss erreichen können. Unsere QSFP-DD-Cages sind mit eigenen Kühlkörpern ausgestattet und bieten Ihnen eine kostengünstige Lösung für den Betrieb mit 15 bis 18 W bei gleichzeitig hervorragender Wärme- und Signalleistung. Die meisten unserer QSFP-DD-Steckverbinder und -Kontakte werden auf Leiterplatten angebracht. Unser Portfolio umfasst Lösungen mit einer Reihe von 1 bis 6 Anschlüssen.