Piezo-Drucksensoren und Messumformer

Piezoelektrische Sensoren von TE Connectivity empfehlen sich als langlebige Vibrations- und Beschleunigungssensoren oder dynamische Schaltelemente für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen. Die Piezosensoren und Messumformer sind in verschiedenen Formen, z. B. als Folien, Kabel und Miniaturelemente, in Standard- und benutzerdefinierten Ausführungen erhältlich.

Produkteigenschaften:

Piezo-Lösungen
  • Flexibel und leichtgewichtig
  • Betriebstemperaturen von –40 °C bis +85 °C
  • Große Frequenz- und Dynamikbereiche
  • Hohe mechanische und Erschütterungsfestigkeit
  • Kompatibilität für die Umwandlung von elektrisch in mechanisch
  • In verschiedenen Schichtdicken und Größen erhältlich 

±20 %

Genauigkeit

+85 °C

Maximale Betriebstemperatur verfügbar

Manipulationserkennung: Gehäuse für Hochsicherheitsdatenspeicher erfordern zuverlässige und effektive Mittel zur Erkennung und zum Schutz des Systems und seiner Daten gegen physische Manipulation. Die Sensoren zur Manipulationserkennung von TE Connectivity bieten eine Hochsicherheitslösung für den physischen Datenschutz.