可靠性, 质量, 性能, 坚固性

作为当前和未来 USB 应用的新一代解决方案,我们的 USB Type-C 连接器根据工业标准设计,具有时尚纤薄的外观,尺寸紧凑,足以用于手持式设备和小型家用电器,坚固耐用,适用于工业应用。这些产品采用可翻转的插接接口;插座可从任意方向插入,实现轻松可靠的插接。该连接器支持多种不同的协议,与安装框架搭配使用可后向兼容 HDMI、VGA、DisplayPort 以及来自单个 USB Type-C 端口的其他连接类型。我们在插座外壳的背面采用了一种独特的电磁干扰 (EMI) 设计,以帮助消除不必要的 EMI 泄漏。此外,我们还增强了电路板保持力特性并新增防水和防溅选项,以在严苛环境下实现更佳性能。

易用性

USB Type-C 连接器

USB Type-C 连接器的两端均可翻动和翻转,因而无论插入方式如何,都能实现快速、轻松的连接。通过转换线缆及适配器,该款微型连接器可以轻松实现后向兼容,以最小的硬件变动代价在目前的USB 3.0平台上实施。使用USB Type-C 连接器可以给设备更高性能的同时改善外观设计。

优势

USB Type-C 连接器
  • 可同时满足数据、电源和A/V的一站式互连解决方案
  • 接口采用可反转式设计
  • 支持 USB 2.0、USB 3.1 Gen 1 以及 USB 3.1 Gen 2 等类型
  • 在 20V 电压下功率最高达 100W 
  • 利用转换线或适配器可轻松后向兼容其他USB连接器

产品特点

  • 插座外壳背面采用独特的设计,具有行业领先的 EMI 性能
  • 增强电路板的保持力特性,增加了耐用性
  • 提供防溅水选项。IPX4 等级,可全方位防水
  • 支持占用空间最小的双排 SMT,节省宝贵的电路板空间
提供防溅选项
提供防溅选项
增强的电路板保持力
增强的电路板保持力
独特的 EMI 屏蔽外壳
独特的 EMI 屏蔽外壳
支持双排 SMT
支持双排 SMT

TE 新型 USB Type-C (USB4 Gen 3) 插座连接器为 AI 和 IoT 领域的手机和笔记本电脑等下一代应用提供了所需的卓越性能,这些应用需要高达 40 Gbps 的数据传输速度和可靠的充电功能。

特色

• 在严苛环境(从低频到高频)中具有出色的信号完整性 (SI) 性能

• 数据传输速率高达 40 Gbps

• 向后兼容 Thunderbolt 3、USB 3.x 和 USB 2.0 连接器

• 出色的结构强度,更坚固的连接器外壳

• 采用先进的嵌插成型工艺制造,有助于避免引脚翘起问题

• 支持客户组装过程中的抗损坏性和连接完整性

 

查看 USB Type-C (USB4 Gen 3) 产品

USB Type-C 防水插座

我们的 USB Type-C 插座可在严苛环境下保护设备,具有行业领先的 IPX8 防浸水性能,符合 IEC60529 标准。

Smaller Splash Proof Receptacle

更小的防溅插座

我们的防溅 USB Type-C 符合 IPX4 标准,采用占地面积最小的双排 SMT,为您节省了宝贵的电路板设计空间。

  1. USB C 型插座

USB C 型插座是用于数据、电源和 A/V 应用的单连接器解决方案,其纤薄外形适合移动设备,而耐用性足以用于工业应用。

常见问答解答

问:TE USB Type-C 插座有何特别之处?

答:TE 的插座外壳背面采用了独特的设计,可提供行业领先的 EMI 性能,同时增强了电路板的保持力特性,可在需要频繁插拔接头的应用中提供更高的耐用性。此外,TE 的插座还提供了占用空间最小的双排 SMT,从而节省了宝贵的电路板空间。

 

问:TE 有没有能够防水的 USB Type-C 产品?

答:有。我们的防溅产品达到了 IPX4 等级,可全方位防水。

 

阅读更多内容:USB 常见问题解答

小型化

打造万物互联的未来:TE IoT 连接解决方案

MusicLinear