Den KI-Vorteil erlangen
Künstliche Intelligenz wird den Innovationsprozess verändern. Die Unternehmen erkennen die Chance – und wissen um das Risiko, den Anschluss zu verlieren.
Obwohl KI noch eine junge Technologie ist, hat sie sich schnell zu einem Schwerpunkt für Technologieunternehmen entwickelt. Unsere Umfrage ergab, dass 70 % der Ingenieure und 78 % der Führungskräfte KI als eine ihrer wichtigsten Investitionsprioritäten für die nächsten drei Jahre nannten und damit andere Technologien wie erneuerbare Energien und Datenkonnektivität übertrafen.
Um die Wirkung dieser Investitionen zu maximieren, müssen Unternehmen eine klare Strategie für die Integration von KI entwickeln. Erfolgreiche Strategien umfassen die Angleichung der Rollen und Zuständigkeiten bei der KI-Implementierung zwischen Ingenieuren und Führungskräften sowie gezielte Aus- und Weiterbildungsprogramme zur Entwicklung interner KI-Kompetenzen.
Unternehmen, die diesen strategischen Ansatz verfolgen, werden eher in der Lage sein, die Vorteile von KI für ihre Innovationsanstrengungen zu nutzen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, Ingenieure und Führungskräfte aufeinander abzustimmen, oder die nicht in die erforderliche Ausbildung investieren, könnten hinter ihren Wettbewerbern zurückbleiben.