密封连接器解决方案 - 2.5 mm 信号双重锁定 (SDL) 连接器
兼具性能与保护 - 我们的 2.5 mm 密封双重锁定信号连接器采用非常节省空间的 2.5 mm 引脚间距,提供 IP67 级防水和防尘保护,是符合当今小型化设计趋势的理想微型解决方案。
2.5 mm (0.098”) 间距双重锁定信号连接器是一款紧凑型信号电路解决方案,适用于空间有限的应用。专为实现可靠性而设计,通过双锁板确保在护套内正确地装载和插接端子。每条线最大 3A 的额定电流。2.5 mm 密封双重锁定信号连接器是我们产品组合的新成员,可以提供 IP67 级别的防水防尘性能,适用于与水相关或高湿度的环境。
引脚间距 (mm) | 2.5 | 工作温度 (°C) | -30 到 +105 |
最大额定电流 (A) | 3 | 线径(美国线规) | 26-20 |
额定电压 | 250 VAC/VDC | 针数 | 2-14 |
是否符合 IEC 60335-1 灼热丝试验要求 | 是 | 是否提供密封版本 | IP67 |
UL94 阻燃等级 | V-0 | 是否采用色码防呆设计 | 是 |
机构认证 | UL、CSA、TUV | 可用配置 | 线对板、线对板和线对面板 |
这些 IP67 级密封连接器防水防尘。这些连接器提供 2 到 6 个引脚,可帮助您的设计满足户外照明、草坪和花园以及工业制冷等严苛环境应用的要求。
双重锁定信号连接器帽和插头护套符合适用于线对线应用的 GWT(750°C,无焰)和 UL 94 V-0 等级。这些新插头还可以与符合 GWT 和 UL 94 V-0 线对板要求的现有接头插接。
兼具性能与保护 - 我们的 2.5 mm 密封双重锁定信号连接器采用非常节省空间的 2.5 mm 引脚间距,提供 IP67 级防水和防尘保护,是符合当今小型化设计趋势的理想微型解决方案。
问:密封双重锁定信号连接器系统可以提供哪些安装方式?
答:2.5 mm 密封双重锁定信号连接器系统提供线对线、单排、2-6 位以及自由悬挂和面板安装方式,能够根据您的设计需求提供灵活的解决方案。
问:液体和固定防护等级是多少?
答:我们的密封双重锁定信号连接器系列提供出色的 IP 67 级防护。这意味着可将此连接器放入一米深的水中长达半小时。它还提供防尘和防碎屑功能。