PCB 密封连接器
我们的 AMPSEAL 连接器设计用于线对板的严苛环境应用。这款连接器采用密封结构,具有卓越的可靠性,并且配备线端接口和 PCB 板端接口,可承受极端温度和湿度,包括高温引擎舱应用。
产品特性:
AMPSEAL 连接器规格
- 可使用尺寸为 1.3 mm 的端子(镀金端子可达 17 安培,镀锡端子可达 8 安培)
- 16-24 AWG (1.25-0.20 mm2)
- 8、14、23 和 35 种型腔排列方式
- PCB 连接器
- 矩形热塑性外壳
- 通过集成锁闩插接
- 集成楔形锁紧装置可确保端子装配到位并增强保持力
- 可选的 CPA 和头密封,可提高可靠性
- 免工具连接器尾盖附件易于安装,可提供额外的保护并减少导线应力
AMPSEAL 连接器产品
AMPSEAL (1.3 mm) 端子压接说明(英文版)
1.3
16-24