MCP 混合同轴电缆连接器
MCP 混合同轴电缆连接器利用现有的未密封 MCP 连接器提供高达 9 GHz 和 9 个信号/电源 MCON 1.2 CB 端子的同轴数据连接,从而能够在卡车和巴士中实施高分辨率摄像头。
MCP 混合同轴电缆连接器
MCP 混合同轴电缆连接器专为带 MCP 壳体的非密封防火墙、穿板式直通应用而设计,特别专用于必须穿过卡车和巴士内的防火墙以连接车辆上的前后摄像头的连接。
这些工业连接器利用我们广泛供应且经过业界认可的 MCON 1.2 无尖刃主体 (CB) 端子和 TE 的 MATEax 端子,以获得可靠的质量和性能,并具有自断接功能。连接器设计易于装配在现有的防火墙框架中,可为正在升级其车辆设计的客户节省潜在的成本和时间。在一个连接中同时具有同轴数据和电源的混合设计可提供更高的设计灵活性,并有助于节省空间。
产品特性
- 易于集成到现有防火墙框架中
- 用于现在和将来的高分辨率摄像头连接
- MATEax 使用小型同轴端子,支持 RTK031、RG174 和 RTK044 电缆类型
- 使用多达 9 个信号和低功率 MCON 1.2 CB 端子,高达 17A,性能可靠,易于端接
- 混合设计的灵活性也有助于节省空间
申请
我们的 AMP MCP 混合同轴电缆连接器可用于车辆驾驶室和底盘:
驾驶室内应用: | 底盘应用: |
---|---|
|
|