为高额定电流应用提供经济型连接

在无极性 MicroStac 连接器中,插头和配接插头是相同的。这款连接器提供单排和双排版本。它们为具有高额定电流和低连接频率的连接器提供经济的解决方案。1.5 毫米的安全配接和高接触力确保了可靠性。MicroStac 连接器适用于全自动 SMT 装载,可用于 3 或 5 毫米的板对板高度。

特色

  • 经济高效
  • 双侧板加载
  • 节省空间的设计
  • 相同的插头和反向插头
  • 库存成本低
  • 相对较高的接触力
  • 连接可靠
  • 高配接可靠性
  • 单排和双排版本
  • 各种板对板高度

应用

行业

工业自动化

  • 控制器
  • 驱动装置

传感器技术

  • 光栅
  • 开关
  • 压力和温度传感器
  • 传感器控制器
  • 机器人技术
  • 自动化技术
  • 物料输送系统

 

医疗设备

  • 重症监护医疗设备
  • 牙科器械
  • 便携式诊断
  • 超声设备
  • 便携式测量设备
  • 医疗监护系统控制器

 

测量技术

  • 固定式和移动式测试设备
  • 测量仪器和评估仪器

MicroStac 连接器的重点应用领域是工业自动化。 这款连接器在需要经济地连接低连接频率的插接模块的任何地方都能提供理想的解决方案。可以实现各种板对板间距的堆叠 PCB。例如,这款连接器可用于控制、驱动器和机器人应用场合。

其他应用场合可能包括工业通信和网络连接。卷带包装和集成式吸力面确保经济的加工。它们支持在采用回流焊接方法的现代装配线上进行全自动装载和加工。由于其可靠性和出色的载流量,这款产品也适用于测量技术、医学和数据传输等要求严苛的应用。