在任何地方连接任何产品
TE 是标准外置和嵌入式天线解决方案领域的领先提供商,致力于帮助您在这日益发展的无线世界中连接您的产品。许多行业已将无线功能集成到其日常产品和服务中。TE 提供适用于大多数无线设备的先进的天线解决方案,其中综合了诸多必要的功能。我们的天线设计适应大量的频带集,可在地区和全球市场的任何网络上运行,而且价格也颇具竞争力。
标准天线产品组合
TE的天线产品包括以下类别的标准和定制解决方案:蜂窝,GNSS,Wi-Fi /蓝牙/ Zigbee,ISM,LPWAN和RF附件。凭借我们丰富的天线产品组合,我们能够与客户共迎发展。
TE Connectivity 进一步扩展嵌入式天线产品组合,推出新的小尺寸WLAN天线。这些较小尺寸的天线性能可靠,可以解决客户对小型化的需求。新的天线产品分为PCB(印刷电路板)和FPC(柔性电路板)两种类别。这些天线占用面积较小,在需要时可显著节省空间。PCB 类别天线非常坚固,可以表面安装或通孔安装,简化了生产中的集成。FPC 类别天线更薄,释放了板的空间,并提供了更大的安装灵活性,例如可以将其粘在塑料外壳的内部。这些产品兼容多种无线协议,如蓝牙、WLAN、ZigBee等,能够快速应用到终端设备上。
TE推出多频外置天线产品。可用于蜂窝网络、无线网络和GNSS相关应用中。解决无线通信对信号传输速度、频谱效率和频宽选择不断增高的需求。
TE 已开发出一系列薄型、高性能的冲压金属嵌入式天线解决方案,适合于单波段和双波段应用。冲压金属天线为原始设备制造商提供一个低成本和高重复性的制造解决方案,其中包含多种标准或定制天线设计。冲压技术是一种经过实践检验的解决方案,拥有几大优势:最低的成本、连接地平面的集成式接触件、支持大批量生产的生产冲模,以及可增加额外装配站来应对产量增长。
柔性印刷电路 (FPC) 和印刷电路板 (PCB) 是多波段天线的理想选择,基本上能够让任何无线产品无需多个天线即可在不同频率下工作。TE 提供广泛的薄型、高性能 FPC 和 PCB 嵌入式天线。与我们的冲压金属天线类似,FPC 和 PCB 天线为原始设备制造商提供一个低成本和高重复性的制造解决方案,其中包含多种标准或定制天线设计。FPC 和 PCB 天线可满足各种无线应用的需求,并带来多项优势:工具投资成本低、灵活应对生产过程中的图案变更以及工具构建交货时间最短。