该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 分离式 NTC 传感器类型 : 无引线 NTC 金芯片

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%): ± 1

  • 公差 β 值 (%): ±1

电气特征

  • β 值 (25/85) (K): 3976

使用环境

  • 电阻 (25°C) (kΩ): 10

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

产品合规性